Lokale Anzeige
|
Mit
|
Anzahl der Leitungen im Steuerschema
|
0…500 mit FBD Programmierung
0…240 mit Ladder Programmierung
|
Taktzeit
|
6…90 ms
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre bei 25 °C
|
Taktabweichung
|
12 Min./Jahr bei 0…55 °C
6 s/Monat bei 25 °C
|
Prüfungen
|
Programmspeicher bei jedem Hochfahren
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Max. Versorgungsstrom
|
160 mA (ohne Erweiterung)
280 mA (mit Erweiterungen)
|
Leistungsaufnahme in VA
|
4 VA ohne Erweiterung
7,5 VA mit Erweiterungen
|
Isolationsspannung
|
1780 V
|
Schutzart
|
Gegen Umkehrung von Klemmen (Steueranweisung nicht ausgeführt)
|
Anzahl digitale Eingänge
|
6
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V AC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
4,4 mA
|
Diskrete Eingangsfrequenz
|
57 - 63 Hz
47 - 53 Hz
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 14 V für diskreter Eingang
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 5 V für diskreter Eingang
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 2 mA (diskreter Eingang)
|
Stromstatus 0 gewährleistet
|
<= 0,5 mA (diskreter Eingang)
|
Eingangsimpedanz
|
4,6 kOhm für diskreter Eingang
|
Anzahl der Ausgänge
|
4 Relais
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
5 - 30 V DC (Relaisausgang)
24 - 250 V AC
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
Schließer (S) für Relaisausgang
|
Thermischer Ausgangsstrom
|
8 A für alle 4 Ausgänge für Relaisausgang
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-12: 500000 Zyklen bei 230 V, 1,5 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 Zyklen bei 230 V, 0,9 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 Zyklen bei 24 V, 1,5 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 Zyklen bei 24 V, 0,6 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
|
Schaltleistung in mA
|
>= 10 mA bei 12 V (Relaisausgang)
|
Betriebsrate in Hz
|
0,1 Hz (bei Ie) für Relaisausgang
10 Hz (keine Last) für Relaisausgang
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen für Relaisausgang
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-1 und EN/IEC 60664-1
|
Takt
|
Mit
|
Reaktionszeit
|
50 ms mit Ladder Programmierung (von Zustand 0 bis Zustand 1) für diskreter Eingang
50 ms mit Ladder Programmierung (von Zustand 1 bis Zustand 0) für diskreter Eingang
50 - 255 ms mit FBD Programmierung (von Zustand 0 bis Zustand 1) für diskreter Eingang
50 - 255 ms mit FBD Programmierung (von Zustand 1 bis Zustand 0) für diskreter Eingang
10 ms (von Zustand 0 bis Zustand 1) für Relaisausgang
5 ms (von Zustand 1 bis Zustand 0) für Relaisausgang
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 25 - AWG 14) halbfest
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 25 - AWG 14) starr
Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) starr
Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm² (AWG 24 - AWG 18) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,5 Nm
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Produktgewicht
|
0,25 kg
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
10 ms 20 Mal wiederholt
|
Produktzertifizierungen
|
GL
UL
C-Tick
CSA
GOST
|
Normen
|
IEC 61000-4-2 Level 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 Level 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-6 Level 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Umgebungseigenschaften
|
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-2
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-3
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-4
EMV Direktive entspricht IEC 61131-2 zone B
Niederspannungsrichtlinie entspricht IEC 61131-2
|
Strahl-/leitungsgeb. Störung
|
Klasse B entspricht EN 55022-11 Gruppe 1
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C in nicht belüftetem Gehäuse entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
-20…55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Maximaler Höhentransport
|
3048 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser
|