Schneider-Electric
 
SR3XT141BD Bild- scope
SR3XT141BD
Digitales Ein-/Ausgangsmodul, Zelio Logic, 14 E/A, 24 VDC, Relaisausgänge
EAN Code EAN Code: 
3389110550115
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Zelio Logic
Produkt- oder Komponententyp Digitales E/A-Erweiterungsmodul
Zusatzmerkmale
Anzahl der Leitungen im Steuerschema 120 mit Ladder Programmierung
Taktzeit 6…90 ms
Sicherungsdauer 10 Jahre bei 25 °C
Taktabweichung 12 Min./Jahr bei 0…55 °C
Prüfungen Programmspeicher bei jedem Hochfahren
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…30 V
Verpolungsschutz Mit
Anzahl digitale Eingänge 8 entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Diskreter Eingangstyp Ohmsch
Diskrete Eingangsspannung 24 V DC
Diskreter Eingangsstrom 4 mA
Zählfrequenz 1 kHz für diskreter Eingang
Spannungswert für garantierten Status 1 >= 15 V für Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR
>= 15 V für IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet
Spannungswert für garantierten Status 0 <= 5 V für Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR
<= 5 V für IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet
Aktueller Zustand 1 garantiert >= 1,2 mA (IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet)
>= 2,2 mA (Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR)
Stromstatus 0 gewährleistet <= 0,5 mA (IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet)
<= 0,75 mA (Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR)
Eingangs-Kompatibilität 3-polige PNP-Näherungsschalter für diskreter Eingang
Eingangsimpedanz 12 kOhm für IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet
7,4 kOhm für Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR
Anzahl der Ausgänge 6 Relais
Ausgangsspannungsgrenzen 24 - 250 V AC (Relaisausgang)
5 - 30 V DC (Relaisausgang)
Typ und Zusammenstellung der Kontakte Schließer (S) für Relaisausgang
Thermischer Ausgangsstrom 5 A für 2 Ausgänge für Relaisausgang
8 A für 4 Ausgänge für Relaisausgang
Elektrische Lebensdauer AC-15: 500000 Zyklen bei 230 V, 0,9 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 Zyklen bei 230 V, 1,5 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 Zyklen bei 24 V, 0,6 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 Zyklen bei 24 V, 1,5 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
Schaltleistung in mA >= 10 mA bei 12 V (Relaisausgang)
Betriebsrate in Hz 0,1 Hz (bei Ie) für Relaisausgang
10 Hz (keine Last) für Relaisausgang
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen für Relaisausgang
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 60947-1 und EN/IEC 60664-1
Reaktionszeit 10 ms (von Zustand 0 bis Zustand 1) für Relaisausgang
5 ms (von Zustand 1 bis Zustand 0) für Relaisausgang
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm² (AWG 24 - AWG 18) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 25 - AWG 14) halbfest
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 25 - AWG 14) starr
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) starr
[M] Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60664-1
Produktgewicht 0,22 kg
Montage
Produktzertifizierungen C-Tick
UL
GL
CSA
GOST
Normen IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-6 Level 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 Level 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-2 Level 3
Schutzart (IP) IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
Umgebungseigenschaften EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-2
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-3
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-4
EMV Direktive entspricht IEC 61131-2 zone B
Niederspannungsrichtlinie entspricht IEC 61131-2
Strahl-/leitungsgeb. Störung Klasse B entspricht EN 55022-11 Gruppe 1
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61131-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C in nicht belüftetem Gehäuse entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
-20…55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Maximaler Höhentransport 3048 m
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 200,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,470 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months