Schneider-Electric
 
SRT009 Bild- scope
SRT009
APC Smart-UPS SRT 4,57 m Verlängerungskabel für 72 VDC externe Batteriemodule für 2200 VA USV
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen.
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Geliefertes Zubehör Installationsanleitung
Baureihe Smart-UPS Accessories
Abmessungen
Höhe 5,1 cm
Breite 38,1 cm
Tiefe 457,2 cm
Produktgewicht 3,18 kg
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,7 cm
VPE 1 Breite 59,1 cm
VPE 1 Länge 59,1 cm
VPE 1 Gewicht 4,09 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Bleifrei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz