Schneider-Electric
 
SRT3000XLI Bild- scope
SRT3000XLI
APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Montageschienen-Set
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Produkt- oder Komponententyp Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Weitere Eingangsspannung 220 V
240 V
Hauptausgangsspannung 230 V
Weitere Ausgangsspannung 220 V
240 V
Bemessungsleistung in W 2700 W
Nennleistung in VA 3000 VA
Anschlussart der Eingänge BS1363A Britisch
IEC 60320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16-polig
Anschlussart der Ausgänge 8 IEC 60320 C13
2 IEC-Steckbrücken
2 IEC 60320 C19
Kabellänge 2,4 m
Anzahl der Kabel 3
Geliefertes Zubehör CD mit Software
Länderspezifisches, abnehmbares Netzanschlusskabel
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Abnehmbare Stützfüße
USB-Kabel
Garantiekarte
Baureihe Smart-UPS On-Line
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Aufladezeit der Batterie 3 h
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Batteriespannung 96 V
Leistung Batterieladegerät 168 W bewertet
Batterielebensdauer 3…5 Jahr(e)
Verlängerte Laufzeit 1
Allgemein
USV-Typ Online-Doppelwandlung
Produkt Web-Unterfamilie High density
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule 0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls 0
Redundant No
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 43,2 cm
Breite 8,5 cm
Tiefe 63,5 cm
Produktgewicht 31,3 kg
Montageort Vorne
Montagepräferenz Niedriger
Montagemodus Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar 0
USB-kompatibel Yes
Montageposition Vertikal
Eingang
Netzwerkfrequenz 40 - 70 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen 100 - 275 V einstellbar (halbe Last)
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA 3000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W 2700 W
Ausgangsfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
Wellentyp Sinuswelle
Oberschwingungsverzerrung Weniger als 2 %
Scheitelfaktor 3:1
Bypass-Typ Interner Bypass (automatisch und manuell)
Zusätzliche Informationen Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Konformität
Produktzertifizierungen CE
EAC
RCM
VDE
UK PSTI
Beschriftung CE-Kennzeichnung
Normen EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Geräuschpegel 55 dBA
Wärmeabgabe 703 Btu/h
Schutzart (IP) IP20
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 1
Alarm Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung Ja
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge 340 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 40,000 cm
VPE 1 Breite 80,000 cm
VPE 1 Länge 120,000 cm
VPE 1 Gewicht 48,638 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien