|
|
|
SRT96RMBP
APC Smart-UPS SRT 96V, 3 kVA, Rackmontage-Batteriemodul
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Rack-Montage-Halterungen
Benutzerhandbuch
Garantiekarte
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Batteriespannung
|
96 V
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
2
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,5 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
59,4 cm
|
Produktgewicht
|
40,6 kg
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Konformität
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
23,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
83,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
44,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|