Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
10000 W
|
Nennleistung in VA
|
10000 VA
|
Typ des Ausgangssteckers
|
Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
5U
|
Geliefertes Zubehör
|
1 USB-Kabel
1 RS-232-Konfigurationskabel
2 Rack-Montage-Halterungen
2 Rack-Montage-Tragschienen
1 externer Akkupack
1 Batteriekabel
Benutzerhandbuch
|
Baureihe
|
Easy UPS 1Ph On-Line
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Batteriespannung
|
240 V
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
5 h
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
1170 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz (RAL 7010)
|
Höhe
|
22 cm
|
Breite
|
43,8 cm
|
Tiefe
|
61,5 cm
|
Produktgewicht
|
78 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Montageposition
|
Horizontal
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
110 - 300 V Halblast
176 - 300 V Volllast
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 70 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
10000 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
10000 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
|
Oberschwingungsverzerrung
|
1 %
|
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Wirkungsgrad
|
94 % (Volllast)
|
Zusätzliche Informationen
|
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
|
Bypass-Typ
|
Interner Bypass (automatisch und manuell)
|
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…60 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…15000 m
|
Geräuschpegel
|
58 dBA
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kommunikation & Management
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Notabschaltung
|
Ja
|
Freie Steckplätze
|
1
|
Bedienfeld
|
Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
600 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
4
|
VPE 1 Höhe
|
49 cm
|
VPE 1 Breite
|
60 cm
|
VPE 1 Länge
|
87 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
88 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|