Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
3U
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Benutzerhandbuch
Rack-Montage-Halterungen
Batteriekabel
|
Baureihe
|
Smart-UPS Battery Systems
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe
|
20
|
Gehäusevariante
|
Rack-Montage
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Batteriespannung
|
240 V
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
13,3 cm
|
Breite
|
43,8 cm
|
Tiefe
|
61,5 cm
|
Produktgewicht
|
63 kg
|
Montagemodus
|
Rack-montiert mit Bausatz
|
USB-kompatibel
|
No
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…40 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…15000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
58,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
87,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,839 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
431,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|