Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Benutzerhandbuch
Batteriekabel
Rack-Montage-Halterungen
|
Baureihe
|
Smart-UPS Battery Systems
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe
|
3
|
Gehäusevariante
|
Rack-Montage
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Batteriespannung
|
36 V
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,6 cm
|
Breite
|
43,8 cm
|
Tiefe
|
41,2 cm
|
Produktgewicht
|
21 kg
|
Montagemodus
|
Rack-montiert mit Bausatz
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…40 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…15000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24 cm
|
VPE 1 Breite
|
50 cm
|
VPE 1 Länge
|
60 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,149 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
108,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
427,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|