|
|
|
SSD1A320BDC1
Halbleiterrelais, Hutschiene, E:4-32VDC, A:48-600VAC, 20A, 1ph, nullspannungsschaltend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modular DIN rail relay
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSD1
|
Anzahl der Kanäle
|
1
|
Anzahl der Phasen
|
1 Phase
|
Zusätzliche Funktion
|
Relais Konfiguration
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
Output switching mode
|
Nullspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Betriebsfrequenz
|
47 - 440 Hz
|
Nennleistung
|
Unterbrechungsfrei
|
Ausgangsspannung
|
48 - 600 V AC
|
Steuerkreisspannung
|
4 - 32 V DC
|
Anzugsmoment
|
1,5 - 1,7 Nm für Steuereingang
13...15 lb.in für Steuereingang
1,5 - 1,7 Nm für Lastausgang
13...15 lb.in für Lastausgang
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, Kapazität der Klemmverbindung:1 - 4 mm², AWG 18 - AWG 12 für Eingang
Schraubklemmen, Kapazität der Klemmverbindung:1 - 6 mm², AWG 18 - AWG 10 für Ausgänge
|
Spannungsfestigkeit
|
4 kV AC für Eingangs-/Ausgangskreis
4 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
|
6 kV für Eingangs-/Ausgangskreis
6 kV für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
|
Isolationswiderstand
|
1000 MOhm bei 500 V DC
|
Lokale Signalisierung
|
LED (grün) für Steuerspannung
|
Anzugsspannung
|
4 V DC einschalten
|
Abfallspannung
|
1 V DC ausschalten
|
Eingangsstrom Bereich
|
10…15 mA
|
Typ der Halbleiterschaltung
|
Nullspannungsschaltend
|
Laststrom
|
0,1…20 A
|
Transiente Überspannung
|
1200 V
|
Einschaltstrom
|
300 A at 60 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,3 V eingeschaltet
|
Motorsteuerungsdaten
|
0,37 kW/0,5 hp bei 120 V AC
1,12 kW/1,5 hp bei 240 V AC
2,24 kW/3 hp bei 480 V AC
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung 6 kV Kriterien A Kontaktentladung entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung 8 kV Kriterien A Luftaustritt entspricht IEC 61000-4-2
Leitungsgebundene HF-Störungen 10 V, 0,15 - 80 MHz Kriterien A Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung 2 kV, 5/100 kHz Kriterien B Ausgangs-Ports entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung 1 kV, 5/100 kHz Kriterien B Eingänge entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder 10 V/m, 80 MHz - 1 GHz Kriterien A entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder 3 V/m, 1,4 - 2 GHz Kriterien A entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder 1 V/m, 2 - 2,7 GHz Kriterien A entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen 1 kV Kriterien A Ausgangs-Ports Zeile zu Zeile entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen 2 kV Kriterien B Ausgangs-Ports Leitung an Erde entspricht IEC 61000-4-5
Abgestrahlte Emission Umgebung B für DC-Eingangsversorgung entspricht IEC 60947-4-3
Leitungsgebundene Emission Umgebung B für DC-Eingangsversorgung entspricht IEC 60947-4-3
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle 30 %, 500 ms Kriterien A entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle 100 %, 20 ms Kriterien B entspricht IEC 61000-4-11
|
Bezeichnung der Geräteform
|
Form 5 Halbleiterausgang DOL contactor
|
Max. I²t für Schmelzen
|
409 A².s für 10 ms
375 A².s für 8,33 ms
|
Kriechstrom
|
1 mA ausgeschaltet
|
Dv/dt
|
500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Nennspannung
|
Reaktionszeit
|
0,5 Zyklen (einschalten)
0,5 Zyklen (ausschalten)
|
Leistungsfaktor
|
0,5 mit Höchstlast
|
Koordination des Kurzschlussschutzes
|
Typ 1
Typ 2
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Breite
|
22,5 mm
|
Höhe
|
93,2 mm
|
Tiefe
|
116,5 mm
|
Test button
|
Ohne Prüftaster
|
Produktgewicht
|
0,298 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Entflammbarkeitsbewertung
|
V-0 entspricht UL 94
|
Vibrationsfestigkeit
|
0.75 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn for 11 ms (maximale Beschleunigung) , Position in Längsrichtung conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (maximale Beschleunigung) , senkrechte Position conforming to IEC 60068-2-27
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Normen
|
IEC 61373:Klasse B: Kategorie 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
322,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,103 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|