|
|
|
SSL1D03BDPR
Schmales Halbleiterrelais gss 1-24VDC/3,5A 16-30VDC Sockel Federzug montiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSL
|
Anzahl der Netzphasen
|
1 Phase
|
Output switching mode
|
Gleichspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Federzugbuchse
|
[In] Bemessungsstrom
|
3,5 A
|
Ausgangsspannung
|
1 - 24 V DC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
16 - 30 V DC
|
SPANNKRAFT
|
10 - 40 N
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Flexibles Kabel mit Kabelende, 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16)
Festes Kabel mit Kabelende, 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16)
|
Kapazitätsunsymmetrie
|
1,5 pF Eingang/Ausgang
|
Minimale Schaltspannung
|
16 V DC einschalten
|
Maximale Schaltspannung
|
5 V DC ausschalten
|
Eingangsimpedanz
|
2,67 kOhm
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Mosfet-Ausgang
Gleichspannungsschaltend
|
Laststrom
|
0,001…3,5 A
|
Überspannung
|
30 V DC
|
Stoßstrom
|
9 A für 10 ms
|
Max. Spannungsabfall
|
<0,5 V eingeschaltet
|
Kriechstrom
|
0,001 mA ausgeschaltet
|
Reaktionszeit
|
0,25 ms (einschalten)
0,12 ms (ausschalten)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Breite
|
6,2 mm
|
Höhe
|
104,6 mm
|
Tiefe
|
79,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,0285 kg
|
Montage
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Spannungsfestigkeit
|
2500 V für Ein-/Ausgang
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Normen
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 Nr. 14-10
GOST
|
Beschriftung
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,04 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,625 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
33 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
9 cm
|
VPE 2 Breite
|
11 cm
|
VPE 2 Länge
|
20 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,04 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
270
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,05 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|