|
|
|
SSM1A112P7
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 200-265 VAC, A: 24-280 VAC, 12 A, nullsp.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modular DIN rail relay
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSM
|
Anzahl der Kanäle
|
1
|
Anzahl der Phasen
|
1 Phase
|
Output switching mode
|
Nullspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Symmetrische DIN-Schiene
|
[In] Bemessungsstrom
|
12 A
|
Ausgangsspannung
|
24 - 280 V AC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
200 - 265 V AC
|
Anzugsmoment
|
0,5 - 0,8 N für Eingang
0,5 - 0,8 N für Ausgänge
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen: 1 x 0,3 - 1 x 1,5 mm², (AWG 22 - AWG 16) für Eingang
Schraubklemmen: 1 x 0,3-1 x 2,5 mm², (AWG 22 - AWG 14) für Ausgänge
|
Maximalkapazität
|
10 pF für Ein-/Ausgang
|
Isolationswiderstand
|
1000 MOhm bei 500 V DC
|
Lokale Signalisierung
|
LED (grün) für Eingangsstatus
|
Minimale Schaltspannung
|
200 V AC einschalten
|
Maximale Schaltspannung
|
90 V AC ausschalten
|
Eingangsstrom
|
2,5…3,5 mA
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Thyristorausgang
Nullspannungsschaltend
|
Laststrom
|
0,15…12 A
|
Transiente Überspannung
|
600 V
|
Stoßstrom
|
715 A für 16,6 ms
750 A für 20 ms
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,3 V eingeschaltet
|
Motorleistung (HP)
|
0,33 hp bei <40 °C 240 V AC
|
Max. I²t für Schmelzen
|
2560 A².s für 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus
2330 A².s für 8,33 ms bei 60 Hz Halbzyklus
|
Kriechstrom
|
0,1 mA ausgeschaltet
|
Dv/dt
|
500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
|
Reaktionszeit
|
0,5 Zyklen (einschalten)
30 ms (ausschalten)
|
Leistungsfaktor
|
0,5 (mit Höchstlast)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Breite
|
18 mm
|
Höhe
|
90,3 mm
|
Test button
|
Ohne Prüftaster
|
Tiefe
|
83,7 mm
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Montage
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Spannungsfestigkeit
|
4 kV AC für Ein-/Ausgang
4 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Normen
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Beschriftung
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
92,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
72
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,996 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|