Schneider-Electric
 
SSP3A250P7RT Bild- scope
SSP3A250P7RT
Halbleiterrelais, Harmony SSP3, 42-660V AC, 3x 50 A, momentanschaltend, E: 90-280V AC, Wärmefolie
EAN Code EAN Code: 
3606480580086
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Halbleiterrelais
Beiliegendes Zubehör Wärmeableitplatte
Produkt- oder Komponententyp Panel mount relay
Kurzbezeichnung des Geräts SSP
Montagehalterung Schalttafel
Anzahl der Phasen 3 Phasen
[In] Bemessungsstrom 50 A
Vollwellen-Ausgangstyp Momentanschaltend
Output switching mode Momentanschaltend
Zusatzmerkmale
Test button Ohne Prüftaster
[Uc] Steuerkreisspannung 90 - 280 V AC 50/60 Hz
Minimale Schaltspannung 90 V AC einschalten
Maximale Schaltspannung 9 V AC ausschalten
Reaktionszeit 20 ms (einschalten)
30 ms (ausschalten)
Eingangsstrom 7…20 mA
Ausgangsspannung 42...660 V AC
Laststrom 0,4…50 A
Transiente Überspannung 1200 V
Stoßstrom 715 A für 20 ms
750 A für 16,6 ms
Max. I²t für Schmelzen 2520 A².s für 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus
2320 A².s für 8,3 ms bei 60 Hz Halbzyklus
Koordinationstyp TVS
Kriechstrom 3 mA ausgeschaltet
Max. Spannungsabfall <1,6 V eingeschaltet
Dv/dt 500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
Leistungsfaktor 0,5 (mit Höchstlast)
Motorsteuerungsdaten 1,5 hp bei <40 °C 120 V AC
3 hp bei <40 °C 240 V AC
7,5 hp bei <40 °C 480 V AC
10 hp bei <40 °C 600 V AC
Motorleistung (kW) 1,1 kW bei 40 °C 120 V AC
2,2 kW bei 40 °C 240 V AC
5,5 kW bei 40 °C 480 V AC
7,5 kW bei 40 °C 600 V AC
Isolationswiderstand >= 1000 MOhm bei 500 V DC
Maximalkapazität 8 pF für Ein-/Ausgang
Spannungsfestigkeit 4 kV AC für Ein-/Ausgang
4 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
Anzugsmoment 1,2 Nm für Eingang
2.5 N.m für Ausgänge
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen: 1 x 0,2 - 2,5 mm², (AWG 24 - AWG 14) für Eingang
Schraubklemmen: 1 x 1,5-1 x 10 mm², (AWG 16 - AWG 8) für Ausgänge
Wärmewiderstand 0.15 °C/W
LED-Anzeige LED, grün für Eingang
Schutzart (IP) IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrostatische Entladung 4 kV Kriterien B Kontaktentladung entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung 8 kV Kriterien B Luftaustritt entspricht IEC 61000-4-2
Leitungsgebundene HF-Störungen 10 V, 0,15 - 80 MHz Kriterien A entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder 10 V/m, 80 MHz - 1 GHz Kriterien A entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen 1 kV Kriterien B Ausgangs-Ports Zeile zu Zeile entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen 2 kV Kriterien B Ausgangs-Ports Leitung an Erde entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen 1 kV Kriterien B Eingänge Leitung an Erde entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung 2 kV, 5kHz Kriterien B Ausgangs-Ports entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche 0 %/20 ms Kriterien B entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche 40 %/200 ms Kriterien C entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche 70 %/500 ms Kriterien C entspricht IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s Kriterien C entspricht IEC 61000-4-11
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung 1 kV, 5kHz Kriterien B Eingänge entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder 3 V/m, 1.4...6 GHz Kriterien A entspricht IEC 61000-4-3
Abgestrahlte Emission 30...1000 Mhz environment A entspricht IEC 60947-1
Leitungsgebundene Emission 0.15...30 Mhz environment A entspricht IEC 60947-1
Produktgewicht 0,37 kg
Breite 104 mm
Höhe 74,6 mm
Tiefe 41 mm
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Montage
Flammenfestigkeit V0 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…125 °C
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Produktzertifizierungen CE
CSA
EAC
UL
UKCA
Beschriftung CE
Normen IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 12,000 cm
VPE 1 Gewicht 274,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,844 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Bleifrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate