|
|
|
SZGRK4
Canal de rangement 1000 mm RAL 9016
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de jonction
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
En saillie
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 1050 mm profondeur 210 mm
Armoire - largeur 1050 mm profondeur 210 mm
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Finition de la surface
|
Vernis
|
Longueur
|
145 mm
|
Hauteur
|
143 mm
|
Largeur
|
1054 mm
|
Poids net
|
1,300 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
21,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
108,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,700 kg
|
|
|