Schneider-Electric
 
SZMT1225 image- scope
SZMT1225
Prisma XS module pour appareils 250x300 réglable en profondeur
Code EAN Code EAN: 
4015153805484
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Equipement fournis 1 x capot
4 x support pour la couverture
1 x rail Din
Type de rail Top hat type TH35-15
Type de plastron Découpe
Nombre de trous 1 découpe
Produit installé Appareil modulaire
Nombre de modules 18 mm par rangée 1 x 10
Pas de 9 mm 20
Nombre total de modules de 18 mm 10
Largeur 250 mm
Hauteur 300 mm
Profondeur 50 mm
Profondeur interne 42 mm
Réglage Réglable en profondeur
Poids du produit 0,68 kg
Matière Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 30 cm
Largeur de l'emballage 1 25 cm
Longueur de l'emballage 1 5 cm
Poids de l'emballage 1 830 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 5,683 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation