|
|
|
TM171DGRP
Bedienterminal, Modicon M171/M172, LCD Display, beleuchtet, Uhr, bündiger Einbau, grau
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 11, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigemodul
|
Anzeigefarbe
|
Monochrom
|
Versorgung
|
Externe Quelle
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Anzahl der Tasten
|
5
|
Displayauflösung
|
240 x 140 Pixel
|
Farbe
|
Grau
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
12 V AC
24 V AC
24 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
0 W
5 W
|
Beschriftung
|
CE
|
Taktgeber
|
Mit Uhr
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün)
1 LED (gelb)
1 LED (rot)
|
Produktkompatibilität
|
Logic controller M171 performance
|
Höhe
|
160 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Produktgewicht
|
0,197 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cURus
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
321,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,206 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|