Schneider-Electric
 
TM171DWAL2L Bild- scope
TM171DWAL2L
Bedienterminal, Modicon M171, LCD Display, beleuchtet, 1 AE, Uhr, Wandmontage, weiß
EAN Code EAN Code: 
3606480752650
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp Anzeigemodul
Anzeigefarbe Monochromatisch
Versorgung Externe Quelle
Zusatzmerkmale
Displaytyp Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
Anzahl der Tasten 4
Farbe Weiß
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12 V DC
Leistungsaufnahme in W 0 W
5 W
Beschriftung CE
Taktgeber Mit Uhr
Lokale Signalisierung LCD Display
Produktkompatibilität Logic controller M171 optimized
Höhe 137 mm
Breite 96,5 mm
Tiefe 31,3 mm
Produktgewicht 0,143 kg
Montage
Produktzertifizierungen cURus
Schutzart (IP) IP40 Vorderseite:
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 9,1 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 294,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,068 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate