|
|
|
TM171DWAL2U
Bedienterminal, Modicon M171, LCD Display, 1 AE, Uhr, Wandmontage, weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigemodul
|
Anzeigefarbe
|
Monochromatisch
|
Versorgung
|
Externe Quelle
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
LCD-Bildschirm
|
Anzahl der Tasten
|
4
|
Farbe
|
Weiß
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
12 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
5 W
0 W
|
Beschriftung
|
CE
|
Taktgeber
|
Mit Uhr
|
Lokale Signalisierung
|
LCD Display
|
Produktkompatibilität
|
Logic controller M171 optimized
|
Höhe
|
137 mm
|
Breite
|
96,5 mm
|
Tiefe
|
31,3 mm
|
Produktgewicht
|
0,143 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cURus
|
Schutzart (IP)
|
IP40 Vorderseite:
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
259,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,811 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
36,976 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|