|
|
|
TM171EP14R
E/A-Erweiterungsmodul, Modicon M171/M172, 14 E/A, 24 VDC, 48 VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171/M172
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zusätzliches E/A Modul
|
Produktspezifische Anwendung
|
HLK- und Pumpenlösung
|
Gesamtzahl der Ein- / Ausgänge
|
14
|
Diskrete Eingangsnummer
|
4
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
1 für Relaisausgänge SPDT Mit unabhängigem Bezugsleiter
3 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter
|
Digitaler Ausgangsstrom
|
3 A für Relais
|
Anzahl der Analogeingänge
|
4 paarweise konfigurierbar
|
Analogausgangsnummer
|
2 Spannung, Bereich: 0 - 10 V
|
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer
|
1 CAN-Port - Schraubklemmenleiste
|
Anzahl Ein-/Ausgänge
|
2 Analogausgang(s)
4 digitaler Ausgang(s)
4 Analogeingang(s)
4 Digitaleingang(s)
|
Digitaler Logikeingang
|
Senke oder Quelle (positiv/negativ)
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V AC/DC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
2,5 mA
|
Eingangsimpedanz
|
20 kOhm
|
Messeingänge
|
Spannung 0-5 V (ratiometrisch)
Strom 4 - 20 mA
Spannung 0 - 10 V
NTC Temperatursonde - 50-110 °C - Auflösung: 0,1 °C
NTC Temperatursonde - 40-137 °C - Auflösung: 0,1 °C (verlängert)
PTC Temperatursonde -50 - 150°C - Auflösung: 0,1 °C
|
Sensorstromversorgung
|
12 V DC bei 85 mA
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
231,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,700 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|