|
|
|
TM171PDM27S
SPS-Steuerung, Modicon M171 Performance, Display, 27 E/A, Modbus, 24 VAC/DC, 48 VDC, 2 SSR
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171/M172
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmierbare Steuerungen
|
Produktspezifische Anwendung
|
HLK- und Pumpenlösung
|
Variante
|
Programmierbar
|
Gesamtzahl der Ein- / Ausgänge
|
27
|
Diskrete Eingangsnummer
|
8
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
3 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter
2 für Relaisausgänge SPDT Mit unabhängigem Bezugsleiter
2 für Transistor, galvan. getrennt SSR Mit gleichem Bezugsleiter
|
Digitaler Ausgangsstrom
|
8 A für Relais SPDT
5 A für Relais SPST
0,5 A für Transistor, galvan. getrennt
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2 Analogeingang NTC
4 konfigurierbar
|
Analogausgangsnummer
|
3 Spannung/Strom, Bereich: 4-20 mA or 0-10 V
2 Open Collector, Bereich: 1 kHz, 12 V, 35 mA
|
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer
|
1 CAN-Port - Schraubklemmenleiste
1 USB Typ A - USB Typ A Buchse
1 USB Typ Mini-B - USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B
1 RS485 - Schraubklemmenleiste (Modbus serial link)
|
Anzahl Ein-/Ausgänge
|
6 Analogeingang(s)
5 Analogausgang(s)
8 Digitaleingang(s)
7 digitaler Ausgang(s)
1 Hochgeschwindigkeitszähler(s)
|
Digitaler Logikeingang
|
Senke oder Quelle (positiv/negativ)
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V AC/DC
48 V DC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
2,5 mA
|
Eingangsimpedanz
|
20 kOhm
|
Messeingänge
|
Spannung 0-5 V (ratiometrisch)
Strom 4 - 20 mA
Impedanz 0-1500 hOhm
Impedanz 0-300 daOhm
NTC Temperatursonde - 50-110 °C - Auflösung: 0,1 °C (verlängert)
Spannung 0 - 10 V
Pt 1000 Temperatursonde - 200-800 °C - Auflösung: 0,1 °C
NTC Temperatursonde - 40-150 °C - Auflösung: 0,1 °C
|
Sensorstromversorgung
|
5 V DC bei 50 mA
12 V DC bei 150 mA
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V +/-20 % AC/DC
48 V +/-20 % DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
5 W bei 24 - 48 V AC/DC
|
Taktgeber
|
Eingebaut clock at -10…55 °C
|
Displaytyp
|
LCD-Anzeige - 128 x 64 Pixel
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (rot) für programmierbar
1 LED (gelb) für programmierbar
1 LED (grün) für programmierbar
|
Montagehalterung
|
Unterputzmontage
|
Breite
|
160 mm
|
Höhe
|
96 mm
|
Tiefe
|
10 mm
|
Produktgewicht
|
0,35 kg
|
Montage
Richtlinien
|
86/188/EEC - Richtlinie zur Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm)
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN/IEC 60730
|
Produktzertifizierungen
|
CE
cURus
EAC
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C entspricht UL 60730-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…90 % nicht kondensierend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
509,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,401 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|