|
|
|
TM172OBM28R
SPS-Steuerung, Modicon M172 Optimized, 28 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, 24 VAC/DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171/M172
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmierbare Steuerungen
|
Produktspezifische Anwendung
|
HLK-Steuerung
|
Variante
|
Programmierbar
|
Gesamtzahl der Ein- / Ausgänge
|
28
|
Diskrete Eingangsnummer
|
8
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
1 für Relaisausgänge SPDT Mit unabhängigem Bezugsleiter
3 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter
2 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter
2 für Relaisausgänge SPST Mit unabhängigem Bezugsleiter
|
Digitaler Ausgangsstrom
|
3 A für Relais SPDT
3 A für Relais SPST
|
Anzahl der Analogeingänge
|
8 paarweise konfigurierbar
|
Analogausgangsnummer
|
2 Spannung, Bereich: 0 - 10 V
2 Spannung/Strom, Bereich: 4-20 mA or 0-10 V or PWM (2 kHz)
|
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer
|
1 CAN-Port - Schraubklemmenleiste
1 USB Typ Mini-B - USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B
2 RS485 - Schraubklemmenleiste (Modbus serial link or BACnet MS/TP)
|
Anzahl Ein-/Ausgänge
|
8 Digitaleingang(s)
8 Analogeingang(s)
4 Analogausgang(s)
8 digitaler Ausgang(s)
|
Digitaler Logikeingang
|
Senke oder Quelle (positiv/negativ)
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V AC/DC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
2,5 mA
|
Eingangsimpedanz
|
10 kOhm
|
Messeingänge
|
Impedanz 0-1500 hOhm - Auflösung: 1 hOhm bei 10 kOhm
Impedanz 0-300 daOhm - Auflösung: 1 daOhm bei 2 kOhm
NTC 103AT-2 Beta 3435 Temperatursonde - 50-110 °C - Auflösung: 0,1 °C bei 10 kOhm
Spannung 0 - 10 V - Auflösung: 1 digit bei > 10 kOhm
NTC NK103 Beta 3977 Temperatursonde - 40-137 °C - Auflösung: 0,1 °C bei 10 kOhm (verlängert)
Strom 0-20 mA/4-20 mA - Auflösung: 1 digit bei < 150 Ohm
PTC Temperatursonde - 55-150 °C - Auflösung: 0,1 °C bei 2 kOhm
Spannung 0-5 V - Auflösung: 1 digit bei > 20 kOhm (Absolut oder ratiometrisch)
Pt 1000 Temperatursonde - 200 - 850 °C - Auflösung: 0,1 °C bei 2 kOhm
Direkteingabe bei > 10 kOhm
|
Messgenauigkeit
|
NTC NK103 Beta 3977 - 40...+110 °C +/-1°C
NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C
NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/-1°C
PTC - 55...155 °C +/- 1.1 °C
Pt 1000 - 200...-100 °C +/- 10 °C
Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 2.5 °C
Pt 1000 - 50...100 °C +/- 1.5 °C
Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C
Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C
0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % of full scale +/- 1 digit
0...20 mA 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
0 - 10 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
0...5 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
HOhm 0...1500 hOhm +/- 8.5 hOhm
DaOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm
|
Sensorstromversorgung
|
5 V DC bei 50 mA vom Controller bereitgestellt
24 V DC bei 150 mA vom Controller bereitgestellt
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V +/-10 % AC
20 - 38 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
12 W bei 24 V AC/DC
|
Taktgeber
|
Eingebaut clock, clock drift <= 30 s/Monat at -20…65 °C
|
Displaytyp
|
Ohne Display
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (rot) für programmierbar
1 LED (gelb) für programmierbar
1 LED (grün) für programmierbar
1 LED (grün) für Leistung
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Montage auf Montageplatte mit Zubehör
|
Breite
|
144 mm
|
Höhe
|
110 mm
|
Tiefe
|
60,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Montage
Richtlinien
|
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
CAN/CSA-E60730-1
CSA E60730-2-9
EN 60068-2-27
EN 60068-2-6 Fc
EN 60730-1
EN 60730-2-9
UL 60730-1
UL 60730-2-9
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-11
UL94 (Material V0)
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CE
cURus
CSA
RCM
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…65 °C entspricht UL 60730-1
-20…60 °C horizontal entspricht UL 60730-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % nicht kondensierend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
385,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,527 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|