|
|
|
TM1STNTCSN62015
Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 6x20 mm, Metallgehäuse, grau, 1,5 m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Wärmemanagement-Zubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Fühler
|
Produktspezifische Anwendung
|
Temperaturregelung
|
Zusatzmerkmale
Temperaturfühler-Typ
|
NTC
|
Montagehalterung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
1,5 m (+/- 3 %)
|
Elektrische Verbindung
|
2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel Mit Aderendhülse
|
Befestigungsmodus
|
Aufsteckbar
|
Breite
|
20 mm
|
Höhe
|
6 mm
|
Tiefe
|
1500 mm
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
152,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
112
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,272 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|