Schneider-Electric
 
TM221CE16R Bild- scope
TM221CE16R
SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
EAN Code EAN Code: 
3606480648755
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M221
Produkt- oder Komponententyp Logik-Controller
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 100-240 V AC
Diskrete Eingangsnummer 9, einzelner Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Anzahl. analoger Eingänge 2 bei 0 - 10 V
Diskreter Ausgangstyp Relais Schließer
Diskrete Ausgangsnummer 7 Relais
Diskrete Ausgangsspannung 5 - 125 V DC
5 - 250 V AC
Diskreter Ausgangsstrom 2 A
Zusatzmerkmale
Diskrete E/A-Nummer 16
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen 4 (lokal E/A-Architektur)
11 (Remote E/A-Architektur)
Versorgungsspannungsgrenzen 85…264 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Einschaltstrom 40 A
Max. Leistungsaufnahme in VA 49 VA bei 100-240 V mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen
33 VA bei 100-240 V ohne E/A-Erweiterungsmodule
Stromversorgungs-Ausgangsstrom 0,325 A 5 V für Erweiterungsbus
0,12 A 24 V für Erweiterungsbus
Digitaler Logikeingang Senke oder Quelle (positiv/negativ)
Diskrete Eingangsspannung 24 V
Diskreter Eingangsspannungstyp DC
Auflösung des Analogeingangs 10 Bit
LSB-Wert 10 mV
Umwandlungszeit 1 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus für Analogeingang Analogeingang
Zulässige Überlastung an den Eingängen +/- 30 V DC für 5 min (Maximum) für Analogeingang
+/- 13 V DC (permanent) für Analogeingang
Spannungswert für garantierten Status 1 >= 15 V für Eingang
Spannungswert für garantierten Status 0 <= 5 V für Eingang
Diskreter Eingangsstrom 7 mA für diskreter Eingang
5 mA für Schneller Eingang
Eingangsimpedanz 3,4 kOhm für diskreter Eingang
100 kOhm für Analogeingang
4,9 kOhm für Schneller Eingang
[tA] Antwortzeit 35 µs ausschalten, I2 - I5 Klemme(n) für Eingang
10 ms einschalten für Ausgänge
10 ms ausschalten für Ausgänge
5 µs einschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für Schneller Eingang
35 µs einschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang
5 µs ausschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für Schneller Eingang
100 µs ausschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang
Konfigurierbare Filterzeit 0 ms für Eingang
3 ms für Eingang
12 ms für Eingang
Ausgangsspannungsgrenzen 125 V DC
277 V AC
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang 6 A bei COM 1
7 A bei COM 0
Absoluter Genauigkeitsfehler +/- 1 % Skalenendwert für Analogeingang
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen AC-12, 120 V, 240 VA, ohmsch
100000 Zyklen AC-12, 240 V, 480 VA, ohmsch
300000 Zyklen AC-12, 120 V, 80 VA, ohmsch
300000 Zyklen AC-12, 240 V, 160 VA, ohmsch
100000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, induktiv
100000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, induktiv
300000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, induktiv
300000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, induktiv
100000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, induktiv
100000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, induktiv
300000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, induktiv
300000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, induktiv
100000 Zyklen DC-12, 24 V, 48 W, ohmsch
300000 Zyklen DC-12, 24 V, 16 W, ohmsch
100000 Zyklen DC-13, 24 V, 24 W, induktiv (L/R = 7 ms)
300000 Zyklen DC-13, 24 V, 7,2 W, induktiv (L/R = 7 ms)
Taktfrequenz 20 Schaltvorgänge/Minute mit Höchstlast
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen für Relaisausgang
Mindestlast 1 mA bei 5 V DC für Relaisausgang
Schutzart Ohne Schutz bei 5 A
Rückstellzeit 1 s
Speicherkapazität 256 kB für Nutzeranwendung und Daten RAM mit 10000 Anweisungen
256 kB für interne Variablen RAM
Daten gesichert 256 kB built-in flash memory für Backup von Anwendung und Daten
Datenspeichergerät 2 GB SD-Karte (Optional)
Batterietyp BR2032 or CR2032X Lithium, nicht wiederaufladbar
Sicherungsdauer 1 Jahr bei 25 °C (durch Unterbrechung der Spannungsversorgung)
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung 0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task
Ausführungszeit pro Anweisung 0,2 µs boolesch
Exakte Zeit für Ereignisaufgabe 60 µs Antwortzeit
Maximalgröße der Objektflächen 255 %C Zähler
512 %KW konstante Worte
255 %TM Zeitrelais
512 %M Memory-Bits
8000 %MW Worte/Speicher
Echtzeituhr Mit
Taktabweichung <= 30 s/Monat bei 25 °C
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler bis zu 14 simultane Schleifen
Zähleingangsnummer 4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 100 kHz 32 Bits
Zählfunktion Puls/Richtung
A/B
Einphasig
Integrierte Verbindungsart USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss
Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle
Ethernet mit RJ45 Anschluss
Versorgung (seriell)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA
Übertragungsgeschwindigkeit 1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232
480 Mbit/s für USB
Kommunikationsprotokoll USB-Anschluss: USB Protokoll - SoMachine-Netzwerk
Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave - RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk
: Ethernet Protokoll
Ethernet-Anschluss 10BASE-T/100BASE-TX 1 Port mit 100 m Kupferkabel
Kommunikationsdienst DHCP-Klient
EtherNet/IP-Adapter
Modbus TCP-Server
MODBUS TCP-Slave-Gerät
Modbus TCP-Client
Lokale Signalisierung 1 LED (grün) für PWR
1 LED (grün) für BETRIEB
1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)
1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD)
1 LED (rot) für BAT
1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status
1 LED (grün) für SL
Ethernet-Netzwerk-Aktivität (grün) für ACT
Ethernet-Netzwerkverbindung (gelb) für Verbindung (Verbindungsstatus)
Elektrische Verbindung Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Eingänge
Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Ausgänge
Klemmenleiste, 3 Klemme(n)für den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung
Stecker, 4 Klemme(n)für Analogeingänge
Mini B USB 2.0 Steckerfür ein Programmiergerät
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten Abgeschirmtes Kabel: <10 m für Schneller Eingang
Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Ausgänge
Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Digitaleingang
Ungeschirmtes Kabel: <1 m für Analogeingang
Isolation Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen analogem Eingang und interner Logik
Nicht isoliert zwischen Analogeingängen
Zwischen Versorgung und Erde bei 1500 V AC
Zwischen Sensor-Spannungsversorgung und Erdung bei 500 V AC
Zwischen Eingang und Erdung bei 500 V AC
Zwischen Ausgang und Erde bei 1500 V AC
Zwischen Versorgung und interner Logik bei 2300 V AC
Zwischen Sensor-Spannungsversorgung und interner Logik bei 500 V AC
Zwischen Ausgang und interner Logik bei 2300 V AC
Zwischen Ethernet-Terminal und interner Logik bei 500 V AC
Zwischen Versorgung und Sensor-Spannungsversorgung bei 2300 V AC
Beschriftung CE
Sensorstromversorgung 24 V DC bei 250 mA vom Controller bereitgestellt
Montagehalterung Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
Höhe 90 mm
Tiefe 70 mm
Breite 95 mm
Produktgewicht 0,346 kg
Montage
Normen IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
Produktzertifizierungen cULus
LR
RCM
EAC
ABS
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
Umgebungseigenschaften Normaler Bereich und Gefahrenbereich
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder 30 A/m 50/60 Hz entspricht IEC 61000-4-8
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
Stoßspannungsfestigkeit 2 kV Stromversorgung (AC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV E/A Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Stromversorgung (AC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische Emission Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Stromversorgung (AC)) bei 0,15…0,5 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Stromversorgung (AC)) bei 0,5…300 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 200…1000 MHz entspricht IEC 55011
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 10 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C (waagerechter Einbau)
-10…35 °C (senkrechter Einbau)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
Schutzart (IP) IP20 mit montierter Abdeckung
Verschmutzungsgrad <= 2
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe 0…3000 m
Vibrationsfestigkeit 3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf symmetrische Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schalttafeleinbau
1 gn bei 8,4…150 Hz auf symmetrische Schiene
1 gn bei 8,4…150 Hz auf Schalttafeleinbau
Stoßfestigkeit 98 m/s² für 11 ms
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,829 cm
VPE 1 Breite 14,04 cm
VPE 1 Länge 14,181 cm
VPE 1 Gewicht 590,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 28,9 cm
VPE 2 Breite 39,5 cm
VPE 2 Länge 57,4 cm
VPE 2 Gewicht 12,771 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 105,0 cm
VPE 3 Breite 120,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 164 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate