|
|
|
TM221ME32TK
SPS-Steuerung, Modicon M221, Buchformat, 32 E/A, Ethernet, Modbus, 24 VDC, Source Transistor, HE10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M221
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Logik-Controller
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC
|
Diskrete Eingangsnummer
|
16, einzelner Eingang 4 Schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
Anzahl. analoger Eingänge
|
2 bei 0 - 10 V
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Transistor
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
16 Transistor 2 Schneller Ausgang
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
0,1 A
|
Zusatzmerkmale
Diskrete E/A-Nummer
|
32
|
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen
|
7 (lokal E/A-Architektur)
14 (Remote E/A-Architektur)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
Einschaltstrom
|
35 A
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
23,2 W bei 24 V (mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen)
4,2 W bei 24 V (ohne E/A-Erweiterungsmodule)
|
Stromversorgungs-Ausgangsstrom
|
0,52 A 5 V für Erweiterungsbus
0,48 A 24 V für Erweiterungsbus
|
Digitaler Logikeingang
|
Senke oder Quelle (positiv/negativ)
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V
|
Diskreter Eingangsspannungstyp
|
DC
|
Auflösung des Analogeingangs
|
10 Bit
|
LSB-Wert
|
10 mV
|
Umwandlungszeit
|
1 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus für Analogeingang Analogeingang
|
Zulässige Überlastung an den Eingängen
|
+/- 30 V DC für 5 min (Maximum) für Analogeingang
+/- 13 V DC (permanent) für Analogeingang
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 15 V für Eingang
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 5 V für Eingang
|
Diskreter Eingangsstrom
|
7 mA für diskreter Eingang
5 mA für Schneller Eingang
|
Eingangsimpedanz
|
100 kOhm für Analogeingang
3,4 kOhm für Eingang
4,9 kOhm für Schneller Eingang
|
[tA] Antwortzeit
|
35 µs ausschalten, I2 - I5 Klemme(n) für Eingang
5 µs einschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für Schneller Eingang
35 µs einschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang
5 µs ausschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für Schneller Eingang
100 µs ausschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang
5 µs einschalten, ausschalten, Q0 - Q1 Klemme(n) für Ausgänge
50 µs einschalten, ausschalten, Q2 bis Q3 Klemme(n) für Ausgänge
300 µs einschalten, ausschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Ausgänge
|
Konfigurierbare Filterzeit
|
0 ms für Eingang
3 ms für Eingang
12 ms für Eingang
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Positive Logik (Source)
|
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang
|
1,6 A
|
Ausgangsfrequenz
|
100 kHz für Schneller Ausgang (PWM/PLS-Modus) bei Q0 - Q1
5 kHz für Ausgänge bei Q2 bis Q3
0,1 kHz für Ausgänge bei Q4 - Q15
|
Absoluter Genauigkeitsfehler
|
+/- 1 % Skalenendwert für Analogeingang
|
Max. Leckstrom
|
0,1 mA für Transistorausgang
|
Max. Spannungsabfall
|
<1 V
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000000 Zyklen für Transistorausgang
|
Max. Wolframlast
|
<2,4 W für Ausgang und schneller Ausgang
|
Schutzart
|
Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
Kurzschlussschutz am Ausgang
Überlast- und Kurzschlussschutz bei 1 A
|
Rückstellzeit
|
1 s automatische Rückstellung
|
Speicherkapazität
|
256 kB für Nutzeranwendung und Daten RAM mit 10000 Anweisungen
256 kB für interne Variablen RAM
|
Daten gesichert
|
256 kB built-in flash memory für Backup von Anwendung und Daten
|
Datenspeichergerät
|
2 GB SD-Karte (Optional)
|
Batterietyp
|
BR2032 or CR2032X Lithium, nicht wiederaufladbar
|
Sicherungsdauer
|
1 Jahr bei 25 °C (durch Unterbrechung der Spannungsversorgung)
|
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung
|
0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task
0,7 ms für sonstige Anweisungen
|
Ausführungszeit pro Anweisung
|
0,2 µs boolesch
|
Exakte Zeit für Ereignisaufgabe
|
60 µs Antwortzeit
|
Anwendungsstruktur
|
1 zyklische Hilfsaufgabe
1 x konfigurierbarer Freilauf/zyklische Mastertask
8 unterbrechende Aufgaben
|
Maximalgröße der Objektflächen
|
255 %C Zähler
512 %M Memory-Bits
512 %KW konstante Worte
8000 %MW Worte/Speicher
255 %TM Zeitrelais
|
Echtzeituhr
|
Mit
|
Taktabweichung
|
<= 30 s/Monat bei 25 °C
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler bis zu 14 simultane Schleifen
|
Positionierungsfunktionen
|
Position PTO 2 Achse(n)Puls/Richtung Modus (100 kHz)
Position PTO 1 Achse(n)CW/CCW Modus (100 kHz)
|
Funktion verfügbar
|
Frequenzgenerator
PWM
PLS
|
Zähleingangsnummer
|
4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 100 kHz 32 Bits
|
Zählfunktion
|
Einphasig
A/B
Puls/Richtung
|
Integrierte Verbindungsart
|
USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss
Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle
Ethernet mit RJ45 Anschluss
|
Versorgung
|
(Seriell 1)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232
480 Mbit/s für USB
|
Kommunikationsprotokoll
|
USB-Anschluss: USB Protokoll - SoMachine-Netzwerk
Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave - RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk
: Ethernet Protokoll
|
Ethernet-Anschluss
|
10BASE-T/100BASE-TX 1 Port mit 100 m Kupferkabel
|
Kommunikationsdienst
|
MODBUS TCP-Slave-Gerät
Modbus TCP-Server
Modbus TCP-Client
EtherNet/IP-Adapter
DHCP-Klient
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für PWR
1 LED (grün) für BETRIEB
1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)
1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD)
1 LED (rot) für BAT
1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status
1 LED (grün) für SL
Ethernet-Netzwerk-Aktivität (grün) für ACT
Ethernet-Netzwerkverbindung (gelb) für Verbindung (Verbindungsstatus)
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenleiste, 3 Klemme(n)für den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung
Stecker, 4 Klemme(n)für Analogeingänge
Mini B USB 2.0 Steckerfür ein Programmiergerät
HE 10-Stecker, 20 Klemme(n)für Eingänge
HE 10-Stecker, 20 Klemme(n)für Ausgänge
|
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten
|
Abgeschirmtes Kabel: <10 m für Schneller Eingang
Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Ausgänge
Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Digitaleingang
Ungeschirmtes Kabel: <1 m für Analogeingang
Abgeschirmtes Kabel: <3 m für Schneller Ausgang
|
Isolation
|
Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC
Zwischen schnellem Eingang und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen Eingängen
Zwischen Ausgang und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen analogem Eingang und interner Logik
Nicht isoliert zwischen Analogeingängen
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Breite
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,27 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
|
Produktzertifizierungen
|
ABS
DNV-GL
LR
cULus
EAC
RCM
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
Umgebungseigenschaften
|
Normaler Bereich und Gefahrenbereich
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder
|
30 A/m 50/60 Hz entspricht IEC 61000-4-8
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
2 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV E/A Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetische Emission
|
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Stromversorgung (DC)) bei 0,15…0,5 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Stromversorgung (DC)) bei 0,5…300 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 200…1000 MHz entspricht IEC 55011
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C (waagerechter Einbau)
-10…35 °C (senkrechter Einbau)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
|
Schutzart (IP)
|
IP20 mit montierter Abdeckung
|
Verschmutzungsgrad
|
<= 2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf symmetrische Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schalttafeleinbau
1 gn bei 8,4…150 Hz auf symmetrische Schiene
1 gn bei 8,4…150 Hz auf Schalttafeleinbau
|
Stoßfestigkeit
|
147 m/s² für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
420,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,678 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
288
|
VPE 3 Höhe
|
105,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
120,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
140 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|