Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel
French
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Guide Utilisateur
French
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Guía del usuario
Spanish
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide
English
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide
Use this document to:
- Install and operate your M241 Logic Controller.
- Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.
- Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI, and other devices.
- Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
Modicon M241 Logic Controller, Hardwarehandbuch
German
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Hardwarehandbuch
Dieses Dokument unterstützt Sie bei folgenden Aufgaben:
- Installation und Betrieb des M241 Logic Controller.
- Verbindung des M241 Logic Controller mit einem Programmiergerät, auf dem die EcoStruxure Machine Expert-Software installiert ist.
- Herstellung einer Schnittstelle zwischen dem M241 Logic Controller und E/A-Erweiterungsmodulen, HMIs und anderen Geräten.
- Kenntnis der Funktionen des M241 Logic Controller.
Zertifikat
Cert modicon m221 241
Russian
2024-06-15
Modicon, TM241, TM251, IACS, DNV, Marine
English
2024-06-15
Katalog
Automatisierungslösungen für Industriemaschinen – MachineStruxure
German
2024-06-15
Catalogue Contrôleurs logiques Modicon M241 pour applications exigeantes en performances
French
2024-06-15
SPS-Steuerungen Modicon M241
German
2024-06-15
SPS-Steuerungen Modicon M241
Die SPS-Steuerungen Modicon M241 sind für kompakte Hochleistungsmaschinen mit Funktionen zur Drehzahl- und Positionsregelung ausgelegt. Sie verfügen über einen integrierten Ethernet-Port mit den Diensten FTP-Client/Server, Webserver und SQL-Client sowie OPC UA-Server. Dadurch können sie einfach in Steuerungssystemarchitekturen für die Fernüberwachung und -wartung von Maschinen über Anwendungen für Smartphones, Tablets und PCs integriert werden.
Firmware
M241 M251 Firmware
English
2024-06-15
M241 M251 Firmware
This new firmware corrects several bugs, there is no functionality integrated. Details available in Release Notes.The firmware is delivered in 2 different shapes, for SD card or Seco package for SoMachine v4.3. According to your preferred way to update the firmware, you can select one shape or another.
M241 M251 Firmware
English
2024-06-15
M241 M251 Firmware
This new firmware correct an issue identified by the Err LED blinking and the PLC not booting.The firmware is delivered in 2 different shapes, for SD card or Seco package for SoMachine v4.3. According to your preferred way to update the firmware, you can select one shape or another.
New firmware for M241 v4.0.6.41
English
2024-06-15
New firmware for M241 v4.0.6.41
This new firmware updates the memory driver to integrate new component references, and corrects several anomalies, with details in the Release Notes.