|
|
|
TM241CEC24R
SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, CANopen Master, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M241
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Logik-Controller
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
100-240 V AC
|
Diskrete Eingangsnummer
|
14, einzelner Eingang 8 Schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Transistor
Relais
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
6 Relais
4 Transistor 4 Schneller Ausgang
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
5 - 125 V DC für Relaisausgang
5 - 250 V AC für Relaisausgang
24 V DC für Transistorausgang
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
2 A für Relaisausgang (Q4 - Q9)
0,1 A für schneller Ausgang (PTO-Modus) (TR0 - TR3)
0,5 A für Transistorausgang (TR0 - TR3)
|
Zusatzmerkmale
Diskrete E/A-Nummer
|
24
|
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen
|
7 (lokal E/A-Architektur)
14 (Remote E/A-Architektur)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
85…264 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Digitaler Logikeingang
|
Sink oder Source
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V
|
Diskreter Eingangsspannungstyp
|
DC
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 15 V für Eingang
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 5 V für Eingang
|
Diskreter Eingangsstrom
|
5 mA für Eingang
|
Eingangsimpedanz
|
4,7 kOhm für Eingang
|
[tA] Antwortzeit
|
50 µs einschalten, I0 - I13 Klemme(n) für Eingang
|
Konfigurierbare Filterzeit
|
1 µs für Schneller Eingang
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Positive Logik (Source)
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
125 V DC Relaisausgang
30 V DC Transistorausgang
277 V AC Relaisausgang
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
1 kHz für Transistorausgang
20 kHz für schneller Ausgang (PWM-Modus)
100 kHz für Schneller Ausgang (PLS-Modus)
|
Genauigkeit
|
+/- 0,1 % bei 0,02…0,1 kHz für Schneller Ausgang
+/-1 % bei 0,1…1 kHz für Schneller Ausgang
|
Schutzart
|
Kurzschlussschutz für Transistorausgang
Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung für Transistorausgang
Verpolungsschutz für Transistorausgang
Ohne Schutz für Relaisausgang
|
Rückstellzeit
|
10 ms automatische Rückstellung Ausgänge
12 s automatische Rückstellung Schneller Ausgang
|
Speicherkapazität
|
64 MB für Systemspeicher RAM
|
Daten gesichert
|
128 MB built-in flash memory für Backup von Benutzerprogrammen
|
Datenspeichergerät
|
<= 16 GB SD-Karte (Optional)
|
Batterietyp
|
BR2032 Lithium, nicht wiederaufladbar, Lebensdauer der Batterie: 4 Jahr(e)
|
Sicherungsdauer
|
2 Jahre bei 25 °C
|
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung
|
0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task
0,7 ms für sonstige Anweisungen
|
Anwendungsstruktur
|
4 zyklische Master-Tasks
8 externe Ereignis-Tasks
8 Ereignisaufgaben
3 zyklische Master-Tasks + 1 freilaufender Task
|
Echtzeituhr
|
Mit
|
Taktabweichung
|
<= 60 s/Monat bei 25 °C
|
Positionierungsfunktionen
|
PTO Funktion 4 Kanäle (Positionierungsfrequenz: 100 kHz)
|
Zähleingangsnummer
|
4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 200 kHz
14 Standardeingang bei 1 kHz
|
Art des Steuersignals
|
A/B bei 100 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)
Puls/Richtung bei 200 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)
Einphasig bei 200 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)
|
Integrierte Verbindungsart
|
Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle
Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 2 mit abnehmbare Schraubklemmleiste Anschluss und RS485 Schnittstelle
USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss
Ethernet mit RJ45 Anschluss
CANopen J1939 mit Stecker SUB-D 9 Anschluss
|
Versorgung
|
(Seriell 1)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232
480 Mbit/s für eine Bus-Länge von 3 m für USB
10/100 mBit/s für Ethernet
1000 kbit/s für eine Bus-Länge von 20 m für CANopen
800 Kbit/s für eine Bus-Länge von 40 m für CANopen
500 Kbit/s für eine Bus-Länge von 100 m für CANopen
250 Kbit/s für eine Bus-Länge von 250 m für CANopen
125 Kbit/s für eine Bus-Länge von 500 m für CANopen
50 Kbit/s für eine Bus-Länge von 1000 m für CANopen
20 Kbit/s für eine Bus-Länge von 2500 m für CANopen
|
Kommunikationsprotokoll
|
Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave
|
Ethernet-Anschluss
|
10BASE-T/100BASE-TX - 1 Port(s) Kupferkabel
|
Ethernet-Dienste
|
SNMP-Client/Server
MODBUS TCP-Slave-Gerät
Modbus TCP-Server
Modbus TCP-Client
IEC VAR ZUGRIFF
FTP-Client/Server
SQL client
DHCP-Klient
EtherNet/IP-Adapter
E-Mails vom Controller in der TCP/UDP-Bibliothek senden und erhalten
Webserver (WebVisu & XWeb-System)
OPC UA Server
DNS client
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für PWR
1 LED (grün) für BETRIEB
1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) für E/A-Fehler (E/A)
1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD)
1 LED (rot) für BAT
1 LED (grün) für SL1
1 LED (grün) für SL2
1 LED (rot) für Busfehler an TM4 (TM4)
1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status
1 LED (grün) für Ethernet Port aktiv
1 LED (grün) für CANopen Betrieb
1 LED (grün) für CANopen Fehler
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Eingänge und Ausgänge (Rasterabstand 5,08 mm)
Abnehmbare Schraubklemmenleistefür den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung (Rasterabstand 5,08 mm)
|
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten
|
Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Eingang
Abgeschirmtes Kabel: <10 m für Schneller Eingang
Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Ausgänge
Abgeschirmtes Kabel: <3 m für Schneller Ausgang
|
Isolation
|
Zwischen Versorgung und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen Versorgung und Erde
|
Beschriftung
|
CE
|
Sensorstromversorgung
|
24 V DC bei 400 mA vom Controller bereitgestellt
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
2 kV Stromversorgung (AC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Stromversorgung (AC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Eingang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Transistorausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
|
Webdienste
|
Webserver
|
Maximalzahl an Verbindungen
|
16 Ethernet/IP-Gerät
8 Modbus-Server
|
CANopen-Funktionsprofil
|
DR 303-1
DS 301 V4.02
|
Anzahl der Slaves
|
63 CANopen:
|
Montagehalterung
|
Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
95 mm
|
Breite
|
150 mm
|
Produktgewicht
|
0,53 kg
|
Montage
Normen
|
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 Nr. 213
IEC 61131-2:2007
Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
RCM
cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Eingang) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Transistorausgang) entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetische Emission
|
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Energieversorgungsleitungen) bei 0,15…0,5 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Energieversorgungsleitungen) bei 0,5…300 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 230…1000 MHz entspricht IEC 55011
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (senkrechter Einbau)
-10…55 °C (waagerechter Einbau)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
|
Schutzart (IP)
|
IP20 mit montierter Abdeckung
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf symmetrische Schiene
3 gn bei 8,4…150 Hz auf symmetrische Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schalttafeleinbau
3 gn bei 8,4…150 Hz auf Schalttafeleinbau
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,335 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,188 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,727 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
780,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,06 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
64,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|