|
|
|
TM251MESE
SPS-Steuerung, Modicon M251, 2x Ethernet, Modbus, 24 VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M251
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Logik-Controller
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen
|
7 (lokal E/A-Architektur)
14 (Remote E/A-Architektur)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
Einschaltstrom
|
50 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
32,6…40,4 W (mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen)
|
Speicherkapazität
|
64 MB für Systemspeicher RAM
|
Daten gesichert
|
128 MB built-in flash memory für Backup von Benutzerprogrammen
|
Datenspeichergerät
|
<= 16 GB SD-Karte (Optional)
|
Batterietyp
|
BR2032 Lithium, nicht wiederaufladbar, Lebensdauer der Batterie: 4 Jahr(e)
|
Sicherungsdauer
|
2 Jahre bei 25 °C
|
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung
|
0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task
0,7 ms für sonstige Anweisungen
|
Anwendungsstruktur
|
4 zyklische Master-Tasks
8 Ereignisaufgaben
3 zyklische Master-Tasks + 1 freilaufender Task
8 externe Ereignis-Tasks
|
Echtzeituhr
|
Mit
|
Taktabweichung
|
<= 60 s/Monat bei 25 °C
|
Integrierte Verbindungsart
|
USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss
Nicht isolierte serielle Verbindung seriell mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle
Dual-Port Ethernet 1 mit RJ45 Anschluss
Ethernet-Anschluss Ethernet 2 mit RJ45 Anschluss
|
Versorgung
|
(seriell)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232
480 Mbit/s für eine Bus-Länge von 3 m für USB
|
Kommunikationsprotokoll
|
USB-Anschluss: USB Protokoll - SoMachine-Netzwerk
Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave - RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk
|
Ethernet-Anschluss
|
Ethernet 1 Markierung 10BASE-T/100BASE-TX - 2 Schnittstelle Kupferkabel
Ethernet 2 Markierung 10BASE-T/100BASE-TX - 1 Schnittstelle Kupferkabel
|
Webdienste
|
Webserver
|
Kommunikations-Service
|
Herunterladen
IEC VAR ZUGRIFF
Modbus TCP-Client
Modbus TCP-Server
MODBUS TCP-Slave-Gerät
Überwachung
NGVL
Programmierung
Firmware-Updates
SMS-Benachrichtigungen
DHCP-Klient (Eth1)
DHCP-Server (Eth2)
Ethernet/IP-Ursprung (Eth2)
Ethernet/IP-Ziel (Eth1, Eth2)
Ethernet/IP-Scanner (Eth2)
Modbus TCP E/A-Scanner und Messaging (Eth2)
FDR
FTP-Client/Server
SNMP-Client/Server
SQL client
E-Mails vom Controller in der TCP/UDP-Bibliothek senden und erhalten
Webserver (WebVisu & XWeb-System)
OPC UA Server
DNS client
|
Maximalzahl an Verbindungen
|
8 Modbus-Server
8 Modbus-Client
16 Ethernet/IP-Ziel
4 FTP-Server
10 Webserver
8 SoMachine-Protokoll
|
Anzahl der Slaves
|
16 EtherNet/IP:
64 Modbus TCP:
|
Taktzeit
|
10 ms 16 EtherNet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für PWR
1 LED (grün) für BETRIEB
1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) für E/A-Fehler (E/A)
1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD)
1 LED (rot) für BAT
1 LED (grün) für SL
1 LED (rot) für Busfehler an TM4 (TM4)
1 LED (grün) für Ethernet-Aktivität (ETH1)
1 LED (grün) für Ethernet-Aktivität (ETH2)
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbare SchraubklemmenleisteStromversorgung (Rasterabstand 5,08 mm)
|
Isolation
|
Nicht isoliert zwischen Versorgung und interner Logik
Zwischen Versorgung und Erde bei 500 V AC
|
Beschriftung
|
CE
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Energieversorgungsleitungen Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Energieversorgungsleitungen Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
|
Montagehalterung
|
Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
95 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Produktgewicht
|
0,22 kg
|
Montage
Normen
|
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 Nr. 213
IEC 61131-2:2007
Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetische Emission
|
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 230…1000 MHz entspricht IEC 55011
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…35 °C (senkrechter Einbau)
-10…55 °C (waagerechter Einbau)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
|
Schutzart (IP)
|
IP20 mit montierter Abdeckung
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf symmetrische Schiene
3 gn bei 8,4…150 Hz auf symmetrische Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schalttafeleinbau
3 gn bei 8,4…150 Hz auf Schalttafeleinbau
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,511 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,725 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,063 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
371,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,651 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
48 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|