|
|
|
TM3AI2HG
Analoges Eingangsmodul, Modicon TM3, 2 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 16 Bit, Federzugklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon TM3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analoges Eingangsmodul
|
Kompatible Produktfamilie
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Messeingänge
|
Strom 4 - 20 mA
Strom 0 - 20 mA
Spannung 0 - 10 V
Spannung - 10 - 10 V
|
Zusatzmerkmale
Auflös. des analogen Eingangs
|
16 bits
15 Bit + Vorzeichen
|
Zulässige Dauerüberlast
|
13 V, Analogeingangsart: Spannung
40 mA, Analogeingangsart: Strom
|
Eingangsimpedanz
|
<= 50 Ohm Strom
>= 1 MOhm Spannung
|
LSB-Wert
|
2,44 mV 0 - 10 VSpannung
4,88 mV - 10 - 10 VSpannung
4,88 µA 0 - 20 mAStrom
3,91 µA 4 - 20 mAStrom
|
Umwandlungszeit
|
1 ms + 1 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus
|
Abtastdauer
|
1 ms
|
Absoluter Messfehler
|
+/- 0,1 % der Gesamtskala at 25 °C
+/- 1 % Skalenendwert
|
Temperaturabweichung
|
+/- 0,006 %SEW/°C
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/-0,5 %SEW
|
Nichtlinearität
|
+/- 0,01 %SEW
|
Übersprechen
|
<= 1 LSB
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
Kabeltyp
|
Twisted-Pair-Kabel (geschirmt) <30 m für Eingang Schaltkreis
|
Leistungsaufnahme
|
30 mA bei 5 V DC über Busstecker keine Last
40 mA bei 5 V DC über Busstecker Volllast
25 mA bei 24 V DC über externe Versorgung
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für PWR
|
Elektrische Verbindung
|
11 2,5 mm² abnehmbare Federklemmleiste mit Rasterabstand 5,08 mm Einstellung für Eingänge und Versorgung
|
Isolation
|
Zwischen Eingang und Versorgung bei 1500 V AC
Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC
|
Beschriftung
|
CE
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV Stromversorgung Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Eingang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
|
Montagehalterung
|
Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Breite
|
23,6 mm
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61131-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder
|
30 A/m entspricht IEC 61000-4-8
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetische Emission
|
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 230…1000 MHz entspricht IEC 55011
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C waagerechter Einbau
-10…35 °C senkrechter Einbau
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
3 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
200,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,246 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|