|
|
|
TM3XHSC202G
Expertenmodul, Modicon TM3, 2 Hochgeschwindigkeitszähler, 200 kHz, Federzugklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon TM3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Module hight speed counting
|
Kompatible Produktfamilie
|
Modicon M262
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC von Externe Versorgung (-15 - 20 %)
|
Anzahl der Eingangskanäle
|
10
|
Anzahl der Ausgangskanäle
|
8
|
Diskrete E/A-Nummer
|
18
|
Zusatzmerkmale
Leistungsaufnahme
|
100 mA bei 5 V DC
50 mA bei 24 V DC
|
Zählfrequenz
|
200 kHz
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC
|
Stromkreistyp
|
Standardeingang
Latch input
|
Diskrete Eingangslogik
|
Sink oder Source
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC für Transistorausgang
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
30 V DC
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
300 mA für Schneller Ausgang (Q0...Q7)
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Quelle
|
Ausgangsschutztyp
|
Gegen Überlast und Kurzschlüsse
|
Rückstellung
|
Automatische Rückstellung
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED für E/A
1 LED für BETRIEB
1 LED für ERR
|
Montagehalterung
|
Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
|
Dienste
|
HSC simple - verfügbare Funktionen: One shot/Modulo
HSC main single phase - verfügbare Funktionen: One shot/Modulo/Event counting
HSC main dual phase - verfügbare Funktionen: Modulo/Free-large
Period meter - verfügbare Funktionen: Edge to Edge, Edge to Opposite
|
Zählermodus
|
2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
|
Eventmanagement
|
No event
Thresholds < 10 µs
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
85 mm
|
Breite
|
39 mm
|
Produktgewicht
|
150 g
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
IACS E10
RCM
UKCA
EAC
|
Normen
|
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 1604
CSA C22.2 Nr. 213
EN/IEC 61131-2:2007
UL 508
EN/IEC 61010-2-201
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV für alimentation cable entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV für Ethernet-Leitung entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV für serielle Verbindung entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV für Eingang entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV für Transistorausgang entspricht EN/IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
10 V 0,15 - 80 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-4
|
Elektromagnetische Emission
|
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP bei 10…150 kHz entspricht EN/IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP bei 1,5…30 MHz entspricht EN/IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBµV/m Klasse A bei 30…230 MHz entspricht EN/IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP bei 150…1500 kHz entspricht EN/IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBµV/m Klasse A bei 230…1000 MHz entspricht EN/IEC 55011
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C waagerechter Einbau
-20…50 °C senkrechter Einbau
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
|
Schutzart (IP)
|
IP20 mit montierter Abdeckung
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm bei 2…8,4 Hz auf DIN-Schiene
1 gn bei 8,4…200 Hz auf DIN-Schiene
3,5 mm bei 2…8,4 Hz auf Schalttafel
1 gn bei 8,4…200 Hz auf Schalttafel
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
214,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|