Schneider-Electric
 
TM5SAO2H Bild- scope
TM5SAO2H
Analoges Ausgangsmodul, Modicon TM5, 2 Ausgänge, Spannung / Strom, Auflösung 16 Bit
EAN Code EAN Code: 
3595864074801
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon TM5
Produkt- oder Komponententyp Analoges Ausgangsmodul
Anzahl der Analogausgänge 2
Auflösung der analogen Ausgänge 15 Bit + Vorzeichen, +/- 10 V
15 bits, 0 - 20 mA
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon LMC058
Modicon M258
Produktkompatibilität Logik-Controller
Motion controller
Typ des Analogausgangs Strom 0 - 20 mA
Spannung +/- 10 V
Messgenauigkeit 305,176 µV, +/- 10 V
610,352 nA, 0 - 20 mA
Farbe Weiß
[tA] Antwortzeit <= 1 ms
Minimale Ausgangsimpedanz 1 Ohm
Abtastdauer 50 ms
Messfehler < 0,045 % Messbereichsendwert +/- 10 V bei 25°C
< 0,045 % Messbereichsendwert 0 - 20 mA bei 25°C
Temperaturkoeffizient 0,015 %SEW/°C, Analogausgangsart: Strom
0,015 %SEW/°C, Analogausgangsart: Spannung
Nichtlinearität < 0,007 %SEW/°C, Analogausgangsart: Strom
< 0,007 %SEW/°C, Analogausgangsart: Spannung
Kabeltyp Abgeschirmtes Kabel
Isolierung Keine galvanische Trennung zwischen den Kanälen
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff. AC
Versorgung Intern
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC -15-20 %
Lokale Signalisierung 1 LED grün für Stromversorgung
1 LED rot für Stromversorgung
2 LEDs gelb für Ausgangsstatus
Leistungsaufnahme 2 mA bei 5 V DC Bus
50 mA bei 24 V DC Ein-/Ausgang
Max. Verlustleistung in W 1,21 W
Beschriftung CE
Produktgewicht 0,025 kg
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 213
UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
Produktzertifizierungen cULus
C-Tick
GOST-R
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C ohne Leistungsminderung (waagerechter Einbau)
0…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (waagerechter Einbau)
0…50 °C (senkrechter Einbau)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 61131-2
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 60664
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe 0…3000 m
Vibrationsfestigkeit 1 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3
10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (abgeschirmtes Kabel) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit EN/IEC 61000-4-6
Strahl-/leitungsgeb. Störung CISPR11
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 5,9 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 38 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 42
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,95 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months