|
|
|
TPRDG4X2
Ein- Ausgangskarte digital, TeSys island Karte 4 Eingänge, 2 Ausgänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys-Insel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TPRDG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales E/A-Modul
|
Gerätedarstellung
|
E/A-Modul mit 4 digitalen Eingängen und 2 digitalen Ausgängen
Aktivieren erweiterter Steuerungsfunktionen in einem TeSys-Island-System
Steuerung von Stromversorgungsgeräten von Drittanbietern in Verbindung mit einem TPRPM-Leistungsmodul
Nur funktionsfähig, wenn an einen Buskoppler TPRBC angeschlossen
|
Funktion des Moduls
|
Steuerung von 4 digitalen Sink-/Source-Eingängen mit gemeinsamem Punkt
Steuerung von 2 digitalen Sink-/Source-Ausgängen mit gemeinsamem Punkt
|
Produktkompatibilität
|
TPRBC Buskoppler
TPRPM Leistungsmodul
|
Diskrete Eingangsnummer
|
4 isoliert mit gemeinsamem Punkt conforming to IEC 61131-2 Typ 1
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC (Spannungsgrenzen: 19,2 - 28,8 V)
|
Diskreter Eingangsstrom
|
7 mA bei 24 V
|
Eingangsimpedanz
|
3,43 kOhm
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv oder negativ, 0 - 5 V (Stellung 0), 15 - 28,8 V (Stellung 1)
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
2 galvan. getrennt mit gemeinsamem Punkt
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Source oder Sink
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V DC (Spannungsgrenzwert: 19,2 - 28,8 V)
|
Digitaler Ausgangsstrom
|
0,5 A Maximum
|
Schutzfunktionen
|
1 externe Sicherung, 0,5 A schnell Sicherung für jeder Ausgang
|
Reaktionszeit
|
5 ms bei 24 V für Digitaleingang
5 ms bei 24 V für Digitaler Ausgang
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün/rot) für DS (Gerätestatus)
1 LED (grün) für I0 (Status Eingang 1)
1 LED (grün) für I1 (Status Eingang 2)
1 LED (grün) für I2 (Status Eingang 3)
1 LED (grün) für I3 (Status Eingang 4)
1 LED (grün) für Q0 (Status Ausgang 1)
1 LED (grün) für Q1 (Status von Ausgang 2)
|
Zusatzmerkmale
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC vom Buskoppler versorgt
|
Leistungsaufnahme
|
10 mA
|
Verlustleistung in W
|
0,5 W Maximum
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
0,5 kV entspricht IEC 61010-1
|
Normen
|
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
|
Produktzertifizierungen
|
UL
EAC (ausstehend)
CSA
|
Montagemodus
|
Horizontal und vertikal (symmetrische 35 mm-Schiene)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Eingangs-/Ausgangskreis: abnehmbare Federzugklemmenleiste 8 Kabel 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)fest
Eingangs-/Ausgangskreis: abnehmbare Federzugklemmenleiste 8 Kabel 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibel ohne Kabelende
Eingangs-/Ausgangskreis: abnehmbare Federzugklemmenleiste 8 Kabel 0,25…2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14)flexibel mit Kabelende
|
Breite
|
25 mm
|
Höhe
|
118 mm
|
Tiefe
|
114 mm
|
Produktgewicht
|
0,136 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2.000 m ohne Leistungsreduzierung
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Beschichtung
|
TC
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht UL 94
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung, Level 3, 8 kV Luft, 6 kV Kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Abgestrahlte HF-Felder, Level 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten, Level 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen (Gleichtakt), Level 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
244,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,684 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|