|
|
|
TPRSS025
SIL Direktstarter 25 A 11 kW, TeSys island Sicherer Lastabgang
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys-Insel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TPRSS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
SIL-Motorstarter
|
Typ des Motorstarters
|
Direkt auf der Leitung
|
Gerätedarstellung
|
Direktanlasser, der über einen Buskoppler mit einem Automatisierungscontroller verbunden ist
Nur funktionsfähig, wenn an einen Buskoppler angeschlossen
|
Funktion verfügbar
|
Erkennung des anliegenden Spannungsanliegens
Elektrischer Leitungs- und Lastschutz
Leistungs- und Energieüberwachung bei Anschluss an das TPRVM-Spannungsmodul
Funktion "Sicherer Halt"verfügbar, wenn ein TPRSM-Modul angeschlossen ist
|
Produktkompatibilität
|
TPRBC Buskoppler
TPRVM Spannungsschnittstellenmodul
TPRSM SIL-Schnittstellenmodul
|
Beschreibung Pole
|
3P 3 S
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-3e
|
Motorleistung (kW)
|
5,5 kW bei 230 V 50 Hz (AC-3)
11 kW bei 380 - 415 V 50 Hz (AC-3)
11 kW bei 440 V 50 Hz (AC-3)
15 kW bei 500 V 50 Hz (AC-3)
15 kW bei 690 V 50 Hz (AC-3)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
2 hp bei 120 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
3 hp bei 240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
7,5 hp bei 208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
7,5 hp bei 240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
15 hp bei 480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
20 hp bei 600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
<= 480 V AC 47 - 63 Hz for overvoltage cat. III
<= 690 V AC 47 - 63 Hz for overvoltage cat. II
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
25 A (bei <50 °C) bei <= 440 V AC-3
30 A (bei <50 °C) bei <= 440 V AC-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
30 A (bei 50 °C)
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-4-1
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Überspannungskategorie
|
III for Ue <= 480 V
II for Ue <= 690 V
|
Einstellber. für therm. Schutz
|
0,5…25 A
|
Überlast-Auslöseklasse
|
Klass 5 - 30
|
Rückstellung
|
Dezentral oder automatisch
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
450 A bei 440 V entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
450 A bei 440 V entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
380 A 40 °C - 1 s
240 A 40 °C - 10 s
120 A 40 °C - 1 min
50 A 40 °C - 10 min
|
Durchschnittliche Impedanz
|
2 MOhm - Ith 30 A 50 Hz
|
Verlustleistung pro Pol
|
1,25 W AC-3 - Ith 25 A
1,8 W AC-1 - Ith 30 A
|
Steuerkreisspannung
|
24 V DC vom Buskoppler versorgt
|
Leistungsaufnahme
|
160 mA Schütz versiegelt
160 mA Einschalten des Schützes
|
Verlustleistung in W
|
6,6 W bei Ie AC-3
|
Zusatzmerkmale
Mechanische Lebensdauer
|
30 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue 440 V
2 Mcycles 30 A AC-1 bei Ue 440 V
|
Maximale Betriebsrate
|
3600 cyc/mn AC-3
|
Betriebszeit
|
< 100 ms Schließung
< 30 ms Öffnung
|
Sicherheitsfunktion
|
Sicherer Stopp: Kategorie 0 conforming to IEC 60204-1 wenn mit einem TPRSM-Modul verknüpft
Sicherer Stopp: Kategorie 1 conforming to IEC 60204-1 wenn mit einem TPRSM-Modul verknüpft
|
Sicherheit- Integritätslevel
|
SIL 2 conforming to IEC 61508 in Einkanal-Systemarchitektur
SILCL 2 conforming to IEC 62061 in Einkanal-Systemarchitektur
PL = d Kategorie 2 conforming to ISO 13849-1 in Einkanal-Systemarchitektur
|
Leistungsstufe der Sicherheit
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Überlastschutz
Motorüberhitzung
Überstromschutz
Unterstrom
Blockierung
Schweranlauf
Stillstand
Schneller Zyklus - Verriegelung
Phasenfolge
Schneller Neustart - Verriegelung
Phasenumkehr
Phasenausfall
Phasenunsymmetrie
Erdschlussstrom
|
Überwachungsart
|
Zeitgerät EIN
Zeitgeräteschalter EIN
Anzahl von Fehlern
Anzahl Schaltspiele
Anzahl der Leistungszyklen des Geräts
Durchschnittliche Stromstärke Iavg
Durchschnittliche Spannung Vavg
Max. Strom Imax
Max. Spannung Vmax
Wirk- und Blindleistung mit Spannungsmodul
Aktive und reaktive Energie mit Spannungsmodul
Wirkleistungsfaktor mit Spannungsmodul
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün/rot) für DS (Gerätestatus)
1 LED (grün/rot) für LS (Laststatus)
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
EAC
UL
CSA
|
Montagemodus
|
Horizontal und vertikal (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1,5…10 mm² (AWG 16 - AWG 8)fest
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1,5…10 mm² (AWG 16 - AWG 8)fest
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 2,5…10 mm² (AWG 14 - AWG 8)flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 2,5…10 mm² (AWG 14 - AWG 8)flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1,5…10 mm² (AWG 16 - AWG 10)flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1,5…6 mm² (AWG 16 - AWG 10)flexibel mit Kabelende
|
Anzugsmoment
|
2,5 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 6
2,5 Nm - mit Schraubendreher Philips Nr. 3
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
121 mm
|
Tiefe
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
0,718 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C ohne Leistungsreduzierung
50…60 °C mit Stromabsenkung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2.000 m ohne Leistungsreduzierung
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Beschichtung
|
TC
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht UL 94
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung, Level 3, 8 kV Luft, 6 kV Kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung HF-Felder, Level 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen, Stufe 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen (Differentialbetrieb), Level 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen (Gleichtakt), Stufe 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
772,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,104 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|