Schneider-Electric
 
V2 Bild- scope
V2
Lasttrennschalter, Grundgerät, 3p, 40A
EAN Code EAN Code: 
3389110551709
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name V
Product Type Schalterblöcke
Zusatzmerkmale
Mounting Support Platte
Symmetrische Schiene
Performance Level Hohe Leistung
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 S
Network type AC
DC
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW bei 400 - 415 V (AC-3)
11 kW bei 690 V (AC-3)
15 kW bei 500 V (AC-3)
15 kW bei 690 V (AC-23A)
18,5 kW bei 500 V (AC-23A)
5,5 kW bei 230 - 240 V (AC-3)
7,5 kW bei 230 - 240 V (AC-23A)
15 kW bei 400 - 415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 29 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 40 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 32 A
Einschaltvermögen (I Rms) 400 A bei 400 V AC-21A
400 A bei 400 V AC-22A
400 A bei 400 V AC-23A
Breaking Capacity 320 A bei 400 V (AC-21A)
320 A bei 400 V (AC-22A)
320 A bei 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 50 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 50 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA bei 400 V bei Iamp
Intermittent duty class 30
Suitability for isolation Ja
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Bemessungskurzzeitstrom [Icw] 480 A bei 400 V Dauer: 1 s
Mechanical Durability 100000 Zyklen
Electrical Durability 100000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1 - 5
IEC Terminal Connection Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Tightening Torque Stromkreis: 2,1 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Height 74 mm
Width 55 mm
Depth 60 mm
Product Weight 0,2 kg
Montage
Standards IEC 60947-3
Product Certifications UL
CSA
GL
UKCA
CCC
Degree of Protection IP20 entspricht IEC 60529
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
Schocks 11 ms (30 g) entspricht IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 12 cm
VPE 1 Gewicht 174 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,66 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 192
VPE 3 Höhe 77 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 45,78 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months