Mounting Support
|
Platte
Symmetrische Schiene
|
Performance Level
|
Hohe Leistung
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 S
|
Network type
|
DC
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
11 kW bei 230 - 240 V (AC-3)
22 kW bei 500 V (AC-3)
22 kW bei 690 V (AC-23A)
30 kW bei 500 V (AC-23A)
18,5 kW bei 400 - 415 V (AC-3)
18,5 kW bei 690 V (AC-3)
15 kW bei 230 - 240 V (AC-23A)
22 kW bei 400 - 415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
41,5 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
63 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
50 A
|
Einschaltvermögen (I Rms)
|
630 A bei 400 V AC-21A
630 A bei 400 V AC-22A
630 A bei 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
500 A bei 400 V (AC-21A)
500 A bei 400 V (AC-22A)
500 A bei 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 63 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 63 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,1 kA bei 400 V bei Iamp
|
Intermittent duty class
|
30
|
Suitability for isolation
|
Ja
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
Bemessungskurzzeitstrom [Icw]
|
756 A bei 400 V Dauer: 1 s
|
Mechanical Durability
|
30000 Zyklen
|
Electrical Durability
|
30000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1 - 5
|
IEC Terminal Connection
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 25 mm² - Kabelfestigkeit: starr
|
Tightening Torque
|
Stromkreis: 4 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Height
|
83 mm
|
Width
|
60 mm
|
Depth
|
65 mm
|
Product Weight
|
0,5 kg
|