Beschriftung
|
0 - 1
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
100 A
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
68,5 A (AC-23A) bei 400 V
|
Nennbetriebsleistung in W
|
37 kW bei 400 V (AC-23)
30 kW bei 400 V (AC-3)
|
Intermittierende Betriebsklasse
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
1250 A bei 400 V AC-21A
1250 A bei 400 V AC-22A
1250 A bei 400 V AC-23A
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
2,8 kA bei 400 V bei Iamp
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
100,0 A entspricht IEC 690 V
100 A entspricht UL 600 V
|
Nennleistung in PS
|
25 hp bei 240 V, UL zertifiziert
50 hp bei 480 V, UL zertifiziert
50 hp bei 600 V, UL zertifiziert
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
1500 A bei 400 V Dauer: 1 s
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 125 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 125 A gG
|
Ausschaltvermögen
|
1000 A bei 400 V (AC-21A)
1000 A bei 400 V (AC-22A)
1000 A bei 400 V (AC-23A)
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
30000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1 - 5
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten Kabel 95 mm² - Kabelfestigkeit: starr - mit Kabelende
Schraubklemmenleisten Kabel 70 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel
|
Anzugsmoment
|
22,6 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Höhe
|
291 mm
|
Breite
|
241 mm
|
Tiefe
|
191 mm
|
Produktgewicht
|
2,19 kg
|