Schneider-Electric
 
VCCD02 Bild- scope
VCCD02
Not-Aus/Hauptschalter, Zwischenbau, 3p, 690V, 12A, Griff rot abschließbar
EAN Code EAN Code: 
3389110759792
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VCCD
Product Type Lasttrennschalter Not-Halt
Zusatzmerkmale
Device Composition Schalter
Griff
Wellenerweiterung
Mounting Support Griff: Tür
Schalter: symmetrische Schiene
Schalter: Platte
Mounting Method Loch mit 22,5 mm für Griff
Durch Klipse für Schalter
Durch Schrauben für Schalter
Performance Level Hohe Leistung
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 S
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 3 kW bei 400 - 415 V (AC-3)
4 kW bei 500 V (AC-3)
1,5 kW bei 230 - 240 V (AC-3)
5,5 kW bei 500 V (AC-23A)
5,5 kW bei 690 V (AC-3)
7,5 kW bei 690 V (AC-23A)
3 kW bei 230 - 240 V (AC-23A)
4 kW bei 400 - 415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 8,1 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 A
Einschaltvermögen (I Rms) 120 A bei 400 V AC-21A
120 A bei 400 V AC-22A
120 A bei 400 V AC-23A
Breaking Capacity 120 A bei 400 V (AC-21A)
120 A bei 400 V (AC-22A)
120 A bei 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 12 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA bei 400 V bei Iamp
Bemessungskurzzeitstrom [Icw] 300 A bei 400 V Dauer: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Ja
Network Type AC
DC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Drehgriff
Rotary Handle Mounting Style Verlängert
Handle Color Rot
Handle Front Plate Color Gelb
Rotary Handle Padlocking 1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 100000 Zyklen
Electrical Durability 100000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1
30000 Zyklen DC-2
30000 Zyklen DC-3
30000 Zyklen DC-4
30000 Zyklen DC-5
IEC Terminal Connection Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Tightening Torque Stromkreis: 2,1 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Abmessung der Frontplatte des Griffs 60 x 60 mm
Height 74 mm
Width 60 mm
Product Weight 0,392 kg
Montage
Standards IEC 60947-3
Product Certifications GL
UL
CSA
CCC
UKCA
Degree of Protection IP20 entspricht IEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
Schocks 11 ms (30 g) entspricht IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Compatibility Code Hauptlasttrennschalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 8,700 cm
VPE 1 Länge 25,200 cm
VPE 1 Gewicht 347,900 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,704 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months