|
|
|
VCF02GE
Not-Aus/Hauptschalter, 3p, 690V, 10A, +Aufbaugehäuse, Griff rot abschließbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys VARIO
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
VCF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gekapselter Not-Aus-Lasttrennschalter
|
Leistungsfähigkeit
|
Hohe Leistung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
|
Grifffarbe
|
Rot
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Gelb
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
|
Zusatzmerkmale
Beschriftung
|
0 - 1
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
10 A
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
8,1 A (AC-23A) bei 400 V
|
Nennbetriebsleistung in W
|
4 kW bei 400 V (AC-23)
3 kW bei 400 V (AC-3)
|
Intermittierende Betriebsklasse
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
120 A bei 400 V AC-21A
120 A bei 400 V AC-22A
120 A bei 400 V AC-23A
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
1 kA bei 400 V bei Iamp
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
300 A bei 400 V Dauer: 1 s
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 12 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 12 A gG
|
Ausschaltvermögen
|
120 A bei 400 V (AC-21A)
120 A bei 400 V (AC-22A)
120 A bei 400 V (AC-23A)
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1 - 5
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Schraubklemmenleisten Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
|
Anzugsmoment
|
2,1 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Höhe
|
146 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
131 mm
|
Produktgewicht
|
0,5 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-4-1
IEC 60204
|
Beschichtung
|
TC
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
Schocks 11 ms (30 g) entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
479,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
7
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,800 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
56
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
38,928 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|