Schneider-Electric
 
VCFXGE2 Bild- scope
VCFXGE2
Gehäuse, leer, IP65
EAN Code EAN Code: 
3389110602869
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts VCFX
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Produktkompatibilität V3
V4
Zusatzmerkmale
Grifffarbe Rot
Farbe der Grifffrontplatte Gelb
Verriegelung des Drehgriffs Mit
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 63 A
50 A
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Höhe 180 mm
Breite 157 mm
Tiefe 152 mm
Produktgewicht 0,66 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,500 cm
VPE 1 Breite 20,000 cm
VPE 1 Länge 20,500 cm
VPE 1 Gewicht 675,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,816 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 29,708 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months