Schneider-Electric
 
VLVAF3P03513AB Bild- scope
VLVAF3P03513AB
Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 225kvar, DR3,8 7%, 400V, 50Hz
EAN Code EAN Code: 
3606489477059
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Netzspannung 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Blindleistungsangabe 225 kvar
Betriebsmodus Automatisch
Baureihe PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts automatischer Kondensatorblock mit Filterkreisdrossel
Produkt- oder Komponententyp Kondensatorbank
Zusatzmerkmale
Verschmutzungsgrad des Netzes Verschmutzt
[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung 25…50 %
[THDU] Gesamte Oberschwingungsverzerrung der Spannung 4…7 %
Abstimmungsfaktor 3,8
Abstimmfrequenz 190 Hz
Leistung pro Stufe 25 kvar
Schrittweiser Aufbau 25 + 2 x 50 + 100
Position des Anschlusses Unten
Regler Typ PowerLogic PFC-Controller VPL6
Kondensatortechnologie PowerLogic PFC-Kondensator + Filterkreisdrossel
Beschreibung der Pole 3P
Kondensator-Toleranz -5 % bis 10 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831
[Imp] Max. Dauerstrom Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,19 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2
Schutz des Haupteingangsschalters Ohne Schutz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 35 kA bei 1 s (Icw)
Stufenschutztyp Überlast: Oberschwingungssteuerung vom PowerLogic PFC-Controller
Kurzschluss: Sicherung
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Farbe Grau (RAL 7035)
Maximalgewicht 400 kg
Höhe 2000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Geliefertes Zubehör Hilfstransformator
Interner Spannungswandler 400/230 V - 630 VA
Funktion verfügbar Abwurfkontakt GenSet
Alarmkontakt
Montage
Normen IEC 61439-2
IEC 61921
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen ASEFA
CE
EAC
Montageort Innenraum
Schutzart (IP) Umwelt: IP31
Sicherheit: IPxx B
Schutzart (IK) IK10
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe <= 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur für den Betrieb 35°C (jährlich)
45°C (über 24 Stunden)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 80,0 cm
VPE 1 Breite 120,0 cm
VPE 1 Länge 210,0 cm
VPE 1 Gewicht 412,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate