Schneider-Electric
 
VW3A3203 Bild- scope
VW3A3203
Erweitertes E/A-Modul, digital 6E/2A, analog 2E
EAN Code EAN Code: 
3606480702525
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliches E/A Modul
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV600
Altivar Maschine ATV340
Altivar Prozess ATV900
Easy Altivar 610
Eingangs-/Ausgangstyp 2 Analogeingang konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler
6 einzelner Eingang
2 digitaler Ausgang
Anzahl der Analogeingänge 2
Messeingänge AI4, AI5 Einstellbar auf Strompegel: 0-20 mA/4-20 mA, Abfragezeit: 0…1 ms, Auflösung: 14 bits
AI4, AI5 Einstellbar auf Spannungspegel: - 10 - 10 V DC, 24 V max., Impedanz: 20 kOhm, Abfragezeit: 0…1 ms, Auflösung: 14 bits
AI4, AI5 Konfigurierbarer PTC, Pt 100, Pt 1000, Abfragezeit: 0…1 ms, Auflösung: 14 bits
Diskrete Ausgangsnummer 2
Digitaler Ausgang (DQ11, DQ12) bestimmbare Logik, Abfragezeit: 1 ms
Digitaler Logikausgang (DQ11, DQ12) negativ
(DQ11, DQ12) positiv
Diskrete Eingangsnummer 6
Digitaler Eingang (DI11 - DI16) programmierbar, Impedanz: 250 Ohm, Abfragezeit: 1 ms
Digitaler Logikeingang Negativ (DI11 - DI16)
Positiv (DI11 - DI16)
Diskreter Eingangsstrom 2,5 mA
Zusatzmerkmale
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC (Spannungsgrenzen: <= 30 V) bestimmbare Logik
Max. Ausgangsstrom 100 mA, bestimmbare Logik
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC (Spannungsgrenzen: <= 30 V) für programmierbar
Elektrische Verbindung Abnehmbare Federklemmenleiste, 1,5 mm² / AWG 16
Schutzfunktionen Verpolungsschutz: Digitaleingang
Kurzschlussschutz: Ausgang
Produktgewicht 0,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 19,0 cm
VPE 1 Gewicht 165,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,368 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate