|
|
|
VW3A3720
Ethernet/IP-, ModbusTCP-Kommunikationsmodul – 2 UAE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess Modular
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
EtherNet/IP
|
Elektrische Verbindung
|
2 Stecker RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 Mbps
|
Austauschmodus
|
Halbduplex und Vollduplex
|
Kommunikations-Service
|
SNMP-Agent für Ethernet/IP
Modbus TCP-Server für Ethernet IP/Modbus TCP
EtherNet/IP-Adapter für Ethernet/IP
RSTP-Unterstützung für Ethernet/IP
FTP für Ethernet/IP
ODVA-AC-Antrieb und CiA-402-Profil für Ethernet IP/Modbus TCP
Auto-MDIX für Ethernet IP/Modbus TCP
32 Parameter IN – 32 Parameter OUT Implizite Nachrichtenübermittlung für Ethernet IP/Modbus TCP
FDR für Ethernet IP/Modbus TCP
|
Kommunikationsnetztyp
|
IPv6 (Internetprotokoll)
|
Topologie
|
Verkettung
|
Zeitsynchronisationsprotokoll
|
SNTP
|
Webserver
|
Integrierter HTTP-Server
|
Webdienste
|
Laufwerkseinstellungen speichern/wiederherstellen
Antriebseinstellung und -diagnose
Energieüberwachung
Widgets (ID, Steuerung, Datentabelle, Diagnose, Diagramme)
Firmware des Antriebs aktualisieren
Anpassbare Homepage
Antriebsmotor
Pumpenfunktionseinstellung und -überwachung
Ethernet-Einstellung und -Diagnose
|
Displaytyp
|
1 LED für MS (Modulstatus)
1 LED für NS (Netzwerkstatus)
1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 1)
1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 2)
|
Busprofil
|
CIP AC Umrichter
CiA 402
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
ODVA
Achilles: Level 2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
156,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,290 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|