Schneider-Electric
 
VW3A5302 Bild- scope
VW3A5302
Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP20
EAN Code EAN Code: 
3606480736698
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Dv/dt-Filter
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Prozess ATV600
Altivar Maschine ATV340
Produktspezifische Anwendung Ausgangsfilter
[In] Bemessungsstrom 15 A
Produktkompatibilität ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 200 - 240 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 200 - 240 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 200 - 240 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V
ATV610 Frequenzumrichter - 3 kW, 380 - 415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 4 kW, 380 - 415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 5,5 kW, 380 - 415 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 200 - 240 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 200 - 240 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 200 - 240 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V
Eingebaute Menge 1
Elektrische Verbindung Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 6 mm² / AWG 10
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge 300 m ungeschirmtes Kabel
300 m abgeschirmtes Kabel
Dv/dt 3000 V/µs max. bei 200 - 240 V
3000 V/µs max. bei 380-480 V
Thermische Verluste 38 W bei 4 kHz
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs 100 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
Betriebshöhe 0 - 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Breite 295 mm
Höhe 535 mm
Tiefe 215 mm
Produktgewicht 12 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
IP21 (mit Set VW3A53902)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 39,0 cm
VPE 1 Breite 59,0 cm
VPE 1 Länge 36,6 cm
VPE 1 Gewicht 18,8 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate