|
|
|
VW3A5307
Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP00
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Dv/dt-Filter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Easy Altivar 610
Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
[In] Bemessungsstrom
|
305 A
|
Produktkompatibilität
|
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 110 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 132 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 160 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 55 kW, 200 - 240 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 75 kW, 200 - 240 V
ATV610 Frequenzumrichter - 110 kW, 380 - 415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 132 kW, 380 - 415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 160 kW, 380 - 415 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 110 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 132 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 160 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 55 kW, 200 - 240 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 75 kW, 200 - 240 V
|
Eingebaute Menge
|
1
|
Elektrische Verbindung
|
Kupferschiene M10, Verbindungskapazität: 300 mm² / 500 kcmil
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
500 m ungeschirmtes Kabel
300 m abgeschirmtes Kabel
|
Dv/dt
|
6000 V/µs max. bei 200 - 240 V
6000 V/µs max. bei 380-480 V
|
Thermische Verluste
|
287 W bei 4 kHz
|
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs
|
100 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
|
Betriebshöhe
|
0 - 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Breite
|
420 mm
|
Höhe
|
360 mm
|
Tiefe
|
270 mm
|
Produktgewicht
|
40 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
43,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
45,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
79,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
53,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|