|
|
|
VW3A7753
Bremswiderstand, 16Ohm, 14 kW, IP23
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Maschine ATV340
Altivar Prozess ATV900
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bremswiderstand
|
Ohmscher Widerstand
|
16 Ohm
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
24 V DC
250 V AC
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 18,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 22 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 30 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 7,5 kW 200 - 240 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 18,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 22 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 30 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV340 15 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV340 18 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV340 22 kW 380-480 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 22 kW 500-690 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 30 kW 500-690 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 37 kW 500-690 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 30 hp 600 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 40 hp 600 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 50 hp 600 V schwerer Zyklus
|
Einschaltdauer
|
Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Mittlere verfügbare Leistung
|
14 kW bei 50 °C
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Verbindungskapazität: <= 2,5 mm² / AWG 12 für Temperatur-Kontrollschalter
M6 Stabdraht für Antrieb
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
|
Breite
|
540 mm
|
Höhe
|
605 mm
|
Tiefe
|
1060 mm
|
Produktgewicht
|
48,5 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP23
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
92,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
73,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|