Altivar Machine ATV320 und ATV Regen Frequenzumrichter
German
2024-07-15
Altivar Machine ATV320 und ATV Regen Frequenzumrichter
Der Altivar Machine ATV320 bietet IP20 und IP6x Frequenzumrichter für Drehstrom-Synchron- und Asynchronmotoren in offenem Regelkreis und bietet für die gängigsten Anwendungen geeignete Funktionen. Beim Bremsen und Absenken von Lasten entsteht Energie. Diese gewonnene Energie kann mit Hilfe der Altivar Rückspeiseeinheit (ATV Regen) direkt ins Netz zurückgegeben oder anderen Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden.
Discover the catalog for Altivar Machine ATV320 variable speed drive
English
2024-07-15
Découvrez les variateurs de vitesse Altivar Machine ATV320
French
2024-07-15
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
VW3A95817 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-18
VW3A95817 China-RoHS-Erklärung
Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert
VW3A95817 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-18
VW3A95817 EU-RoHS-Erklärung
Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert
VW3A95817 REACh-Erklärung
German
2024-06-18
VW3A95817 REACh-Erklärung
Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert
Gebrauchsanleitung
Instruction Sheet: ATV320 UL Type1 kit
SILENT
2024-07-15
CAD
UL type 1 conformity kit ATV320 - VW3A95817 - 3D CAD