Schneider-Electric
 
VW3A95819 Bild- scope
VW3A95819
Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert
EAN Code EAN Code: 
3606480967238
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Bausatz für UL Typ 1-Konformität
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV320 - B bei 11 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 15 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Zubehör / Zielkategorie Frequenzumrichter
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar Maschine ATV320
Bausatz-Zusammensetzung Mechanisches Gerät
Montageort Unterseite des Frequenzumrichters
Montage
Normen UL Typ 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 33,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,153 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 75,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 22,918 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate