Schneider-Electric
 
VW3M3805R030 Bild- scope
VW3M3805R030
CANopen Kabel, RJ45-Stecker, 9polig Sub-D Buchse mit Leitungsabschluss, 3 m
EAN Code EAN Code: 
3606480060557
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe CANopen
Kompatible Produktfamilie Modicon M238
Lexium 28
Modicon M258
Modicon LMC058
Bustyp CANopen
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp CANopen- Kabel, vorkonfektioniert
Zubehör / Zielkategorie CANopen Bus
Zusatzmerkmale
Kabellänge 3 m
Elektrische Verbindung 2 Stecker
Anschlusstyp 1 RJ45
1 Buchse SUB-D 9 mit integriertem Abschlusswiderstand
Produktgewicht 0,128 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 17,5 cm
VPE 1 Länge 17,5 cm
VPE 1 Gewicht 128,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,038 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months