Schneider-Electric
 
VW3M8102R200 Bild- scope
VW3M8102R200
Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 20 m
EAN Code EAN Code: 
3606480166655
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Signalkabel
Produkt- oder Komponententyp SinCos-Hiperface-Encoderkabel
Zubehör / Zielkategorie Vom Servomotor zum Servoverstärker
Zusammensetzung des Kabels 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung 1 Stecker M23
1 Stecker RJ45
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Kabellänge 20 m
Produktgewicht 1,4 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 28,000 cm
VPE 1 Länge 28,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,236 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 65,500 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months