Schneider-Electric
 
VW3M9117 Bild- scope
VW3M9117
Anschlussmodul EtherCAT/EtherNet, 4Eingänge 2Ausgänge Source, STO, Stecker, Lexium 32i
EAN Code EAN Code: 
3606481274229
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp Anschlussmodul
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Elektrische Verbindung Industrieller Steckverbinder
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Steuereinheit LXM32i EtherCAT
Steuereinheit LXM32i Profinet
Zubehör / Zielkategorie BMI-Motor mit Auslösegerät Lexium 32i
Kompatible Produktfamilie Lexium 32i
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT
Profinet
Eingangs-/Ausgangstyp 4 diskrete Eingänge
2 diskrete Ausgänge
Diskrete Eingangslogik Source
Produktgewicht 0,22 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 220,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate