|
|
|
VW3M9601
Y-Kabel für digitale E/A beim Lexium LXM32i, 1x M8-Stecker auf 2x M8-Buchse, 5polig
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teiletyp
|
Y-Kabel
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Von Lexium 32i zu Ein- und Ausgängen
|
Kabellänge
|
0,37 m
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32i
|
Anzahl der Stecker
|
3
|
Anschlusstyp
|
M8/M8
|
Produktgewicht
|
0,85 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
140,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,832 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|