|
|
|
VZ7
Hilfsschalter-MODUL
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
VZ
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock
|
Leistungsfähigkeit
|
Hohe Leistung
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Kontaktsteuerung
|
Nacheilend 1 S
Hilfsschaltermodul 1 Ö
|
Produktkompatibilität
|
V2
V5
V02
V6
V1
V4
V01
V0
V3
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Links
Rechts
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
12 A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
30000 Zyklen DC-11
100000 Zyklen AC-15
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,75…1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr
|
Anzugsmoment
|
0,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Höhe
|
65 mm
|
Breite
|
20 mm
|
Tiefe
|
48,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,05 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5
|
Produktzertifizierungen
|
GL
CSA
UL
UKCA
|
Beschichtung
|
TC
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
52,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
69
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,931 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|